Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BOD001K

S-BOD 66M

Typenschlüssel:

BOD 66M-LB12-S92

Wird geladen...
Baureihe
66M
Abmessung
30 x 100.5 x 73.2 mm
Schnittstelle
Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend/fallend
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 1 mm bei 800 mm
Reichweite
150...800 mm
Genauigkeit
±1.5 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.5 % FS
Auflösung
100...800 µm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77