Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BOH002E

Verfügbar

S-BOH T

Typenschlüssel:

BOH TK-R018-002-01-S49F

Wird geladen...
Baureihe
R018
Abmessung
13.5 x 3 x 13 mm
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent, max. 3.5°
Lichtart
microSPOT-LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 10 mm bei 100 mm
Reichweite
0 m...500 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert, natur
Aktive Fläche, Material
Glas
Befestigung
Schraube M3
Kleinstes Teil typ.
0.2 mm
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77