BAM02FY
Optiken: Blenden, Filter, Linsen, Umlenkungen
Typenschlüssel:
BAM OF-VS-002-GN-30
Abgekündigt
- Funktionsprinzip
- Optischer Filter BVS
- Ausführung
- Langpass
- Filter
- grün
- Verwendung
- für C-Mount Objektive
- Abmessung
- Ø 32 x 7 mm
- Material
- Aluminium, schwarz eloxiert
- Aktive Fläche, Material
- Glas, poliert
- Befestigung
- Schrauben
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-06
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-06
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-04
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700