BCC08HY
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M415-M413-3A-300-PX0334-200
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
cULus
WEEE
CE
-
Datenblatt
-
Entsorgung