Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BCC03NU

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M425-M323-3F-602-PX0334-050

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel