Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Automação Descomplicada - Entry Line

Máxima eficiência. Complexidade minimizada. Excelente relação custo-benefício

Os usuários geralmente se deparam com um dilema ao selecionar sensores:Ou eles optam por produtos de baixo custo com comprometimentos em termos de qualidade e manuseio, o que leva a frequentes adaptações, tempo de inatividade da máquina e altos custos de mão de obra. Ou escolhem componentes de alto preço com muitos recursos, muitas vezes desnecessários, que encarecem o investimento e exigem conhecimento especializado adicional para a instalação.

Com os produtos da linha Entry Line da Balluff, não há "ou", mas um "e":Você obtém exatamente as funções de que precisa para aplicações padrão - com a qualidade comprovada da Balluff, sem recursos desnecessários e com uma relação preço-desempenho imbatível.

Suas vantagens em um relance

A Entry Line oferece exatamente as funções que realmente importam em ambientes de fábrica padrão: enxuta, eficiente e preparada para o futuro.

Os produtos são fáceis de integrar, de configuração intuitiva e impressionam por seu design robusto.

Com uma forte relação preço-desempenho, variantes reduzidas e qualidade durável, você pode reduzir seus custos - ideal para grandes volumes.

Foco no essencial e máxima flexibilidade
Você obtém exatamente o que precisa, sem extras desnecessários
Integração e manuseio simples
Seleção rápida, instalação simples, operação descomplicada
Eficiência e custo-benefício
Menos tempo de inatividade, menos manutenção, menos desperdício
Parceiro confiável
A Balluff está ao seu lado com serviço e suporte

Tecnologia de conexão

Beneficie-se de soluções consistentes e otimizadas para sua automação industrial com a conexão e os cabos de conexão corretos da Balluff.
Para os cabos

Downloads

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar