Estudo de Caso: Monitoramento de Condição em Extrusoras
Indústria alimentícia e o desafio das extrusoras
Tempo de leitura: minutos
A indústria de alimentos é uma das mais exigentes quando se trata de eficiência contínua e controle de processos. As linhas de produção operam em alta velocidade, com paradas não programadas gerando impactos severos na produção, nos custos e até na qualidade do produto.
Na produção de balas, por exemplo, o processo de extrusão — em que a massa doce aquecida passa por um parafuso rotativo até atingir sua forma final — é um ponto crítico de risco operacional.
Esses sistemas trabalham sob alta temperatura e pressão, e qualquer falha no motor ou na caixa de engrenagem pode causar a solidificação da massa dentro da extrusora. O resultado:
parada total da linha,
descarte de grandes volumes de produto,
longos períodos de manutenção e limpeza,
e até o risco de perda do equipamento.
Esses riscos colocam as empresas diante da necessidade de prever falhas antes que aconteçam — uma demanda que vai além da manutenção reativa tradicional.
A importância de manter sua produção sempre atualizada
Com a evolução da Indústria 4.0, as empresas precisam buscar formas de monitorar a condição dos ativos críticos em tempo real, permitindo ações proativas com base em dados concretos — especialmente sobre vibração e temperatura, que são indicadores essenciais de desgaste e anomalias mecânicas.
A Balluff, atenta a esse novo cenário, ofereceu à uma empresa do setor alimentício, uma solução prática e poderosa para transformar o modo como a manutenção era feita.
O desafio do cliente
A empresa precisava monitorar vibração e temperatura do motor e da caixa de engrenagens da extrusora para evitar falhas catastróficas e reduzir o tempo de manutenção.
Solução Balluff aprimorada – Monitoramento inteligente em tempo real
Para responder ao desafio, a Balluff propôs uma abordagem moderna de manutenção preditiva baseada em dados, utilizando tecnologia industrial robusta e fácil de integrar. A solução teve dois componentes centrais:
1. Sensor de Vibração Inteligente BCM0001
Esse sensor IO-Link é projetado para aplicações industriais exigentes, como extrusoras rotativas de alta carga.
Instalado no motor e na caixa de engrenagens da extrusora, o BCM0001 atua como os “sentidos” do equipamento, identificando comportamentos fora do padrão antes que eles se tornem falhas.
Diferenciais técnicos
-
Medição contínua de vibração e temperatura em três eixos, com alta precisão;
-
Diagnóstico antecipado de falhas mecânicas como desalinhamento, folgas e desequilíbrios;
-
Configuração fácil via IO-Link, permitindo integração rápida com sistemas existentes;
-
Comunicação digital limpa, com dados prontos para análise em tempo real.
2. CMTK (Condition Monitoring Toolkit) – BAV002N
O CMTK foi disponibilizado inicialmente em forma de teste para que a equipe técnica da se familiarizasse com seu funcionamento. A proposta era simples: permitir que a própria equipe validasse o valor da tecnologia em sua realidade.
Características de destaque:
-
Kit pronto para uso, sem necessidade de programação complexa;
-
Capacidade de coleta, agregação e transmissão dos dados de sensores;
-
Compatível com plataformas abertas: os dados foram enviados diretamente ao banco de dados da empresa, permitindo visualização customizada em dashboards do Grafana.
Resultado: eficiência e confiança na manutenção
A combinação entre hardware robusto e comunicação inteligente permitiu:
Evitar paradas não planejadas da extrusora por falhas mecânicas;
Antecipar manutenções com base em tendências de vibração e temperatura;
Integrar os dados à sua realidade digital, sem depender de softwares fechados ou soluções engessadas;
Reduzir significativamente os custos de reparo e tempo de inatividade.
Além disso, o suporte local da Balluff durante a fase de testes e o comissionamento após a aquisição foi decisivo para o sucesso da implementação.
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP