Case de Sucesso: Monitoramento de Nível em Silos de Ração
Com Alta Precisão e Eficiência Digital
Tempo de leitura: minutos
Contexto de mercado e da empresa
O setor de alimentação animal está em plena transformação. Com o crescimento da demanda por proteínas e a pressão por maior rastreabilidade, produtores vêm investindo em tecnologias que garantem previsibilidade, eficiência e bem-estar animal.
Um dos maiores desafios é o controle de estoque e consumo de ração em sistemas de produção intensiva — como suinocultura e avicultura. Monitorar o nível dos silos com precisão não apenas evita desperdício e desabastecimento, como também é fundamental para planejar a nutrição e registrar dados sanitários e zootécnicos.
Nesse contexto, soluções de sensorização, digitalização de dados e conectividade industrial têm ganhado espaço nas fazendas e empresas que buscam um modelo de produção mais inteligente.
Uma empresa argentina referência em tecnologia para a produção de suínos de alto desempenho, atuando no segmento de genética, nutrição e manejo de leitões, fornece soluções inovadoras que vão do nascimento ao abate dos animais.
Com um modelo de produção tecnificado e foco em controle sanitário e alimentação de precisão, a empresa buscava formas de otimizar o monitoramento de ração em suas granjas para garantir o desempenho zootécnico ideal.
O desafio
A empresa precisava medir com precisão e frequência o nível de ração armazenado em seis silos distintos, localizados em ambientes industriais com exposição à poeira e variações de temperatura.
Seus objetivos eram claros:
Automatizar o acompanhamento dos estoques;
Integrar os dados ao seu sistema interno (Power BI);
Tornar o processo cíclico e rastreável, permitindo planejamento nutricional diário e reposição de estoque sem excessos.
Eles também buscavam uma solução que oferecesse facilidade de instalação, suporte técnico e compatibilidade com protocolos de comunicação modernos, como MQTT.
A solução Balluff
Fornecemos uma solução completa de medição de nível, composta por:
Sensor Ultrassônico BUS006E (x6)
Ideal para medição de nível sem contato direto com o material;
Preciso mesmo com poeira, umidade ou variações de temperatura;
Faixa de detecção ajustável, com resposta rápida e confiável;
Instalação direta na parte superior do silo.
IO-Link Master BNI00L1 (x3)
Gateway robusto com 4 portas IO-Link para comunicação digital;
Transmite os dados dos sensores para sistemas superiores com baixo ruído e alta integridade;
Suporta ambientes industriais severos.
Gateway de Comunicação BAV002N (CMTK)
Agrega e organiza os dados coletados;
Transmite via protocolo MQTT, compatível com sistemas de nuvem e bancos de dados locais;
Perfeito para integração com plataformas como Power BI, utilizadas pela empresa.
Cabos industriais Balluff
Garantem conectividade confiável e proteção IP67, próprios para aplicações em ambientes com ração e poeira.
Diferenciais da solução Balluff
-
Comunicação industrial moderna via MQTT;
-
Sensores sem contato e resistentes a ambientes agressivos;
-
Fácil instalação e rápida curva de aprendizagem para o time técnico;
-
Compatibilidade total com o sistema de visualização interna (Power BI)
-
Suporte remoto durante os testes + assistência personalizada
Resultados obtidos
Redução de perdas por falhas no abastecimento ou excesso de carga nos silos
Tomada de decisão mais rápida e estratégica com dados em tempo real
Alimentação dos animais mais equilibrada e rastreável
Menor necessidade de inspeção manual nos silos
Um modelo de produção mais eficiente e automatizado
Conclusão
A parceria entre a empresa e a Balluff mostra como a tecnologia aplicada à nutrição animal pode gerar valor imediato em eficiência, controle e planejamento.
Entregamos mais que apenas sensores: entregamos visibilidade de processo, autonomia de operação e inteligência para decisões agrícolas mais sustentáveis.
Palavras-chave
- CMTK
- Estudo de caso
Autor
Patricio Gomez
4 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP