Estudo de Caso: Inspeção e Controle de Qualidade com Balluff BVS na indústria cosmética
Tempo de leitura: minutos
A indústria cosmética exige processos de envase extremamente precisos. Pequenas falhas no posicionamento de componentes afetam diretamente a experiência do consumidor e a imagem da marca.
A instalação do bico de pulverização na linha de envase de cosméticos é uma parte importante do processo, porém muitas vezes acontece a quebra da tubulação plástica da válvula de pulverização devido ao mau posicionamento.
O problema em números invisíveis
O mau posicionamento do tubo plástico dentro da válvula era difícil de detectar visualmente e passava despercebido por inspeções manuais.
A inspeção manual, além de ineficiente, não acompanhava o ritmo da linha de produção, abrindo margem para erros repetitivos.
O resultado? Garrafas "NOK" que não funcionavam corretamente no uso final.
Na linha de produção, essa falha mínima no encaixe da válvula plástica do spray resultava em garrafas defeituosas, incapazes de dispensar o produto. Cada ocorrência significava desperdício, retrabalho e risco para a experiência do consumidor final.
A Solução Inteligente da Balluff
Com a câmera BVS01ZE, a Balluff implementou uma solução de visão única, capaz de identificar com precisão o posicionamento correto ou defeituoso da tubulação plástica. A análise confiável com apenas uma câmera simplificou o processo de inspeção e eliminou o problema de falhas visuais manuais, aumentando a eficiência e a qualidade do controle de produção.
Por que essa solução se destacou?
Resultados claros e menos desperdícios
- Alta confiabilidade com baixo custo de entrada
- Assistência técnica rápida e personalizada
- Visualização clara e objetiva para o operador
- Melhoria significativa na taxa de produtos aprovados
A BVS VS trouxe mais que automação: trouxe consistência e confiança para a etapa mais sensível do processo — o controle de qualidade final.
Palavras-chave
- Estudo de caso
- Produção eficiente
Autor
Patricio Gomez
4 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP