Case de Sucesso: Controle de Envase com Visão Artificial e Alta Precisão em Movimento
Alimentos sob vigilância total
Tempo de leitura: minutos
Na indústria alimentícia, cada detalhe importa — desde a composição dos ingredientes até a apresentação final da embalagem. O envase automatizado é uma das etapas mais críticas da linha de produção. Faltas, excessos ou posicionamento incorreto de produtos geram impactos diretos na produtividade, na qualidade e na reputação da marca.
Em tempos de consumidores mais exigentes e normas regulatórias rigorosas, erros simples — como um biscoito a menos — podem:
gerar devoluções e retrabalho;
comprometer a confiança do consumidor;
aumentar desperdícios e custo por unidade produzida.
Por isso, fabricantes buscam sistemas de inspeção inteligentes, confiáveis e com resposta em tempo real, que garantam que cada embalagem entregue o que promete.
Uma das maiores fabricantes de biscoitos e produtos alimentícios da América do Sul, com décadas de tradição e que abastece milhares de pontos de venda e exporta para diversos países da América Latina, buscou com a Balluff uma solução para sua linha de produção de biscoitos.
Com uma linha de envase de alta velocidade, essa empresa enfrentava um desafio operacional crítico: detectar, em tempo real, quando um biscoito faltava dentro das embalagens antes que elas fossem seladas e enviadas ao consumidor.
O problema: inspeção falha em alta velocidade
O sistema anterior de inspeção visual manual era incapaz de acompanhar a velocidade da linha (cerca de 120 embalagens por minuto). Isso resultava em:
Embalagens incompletas escapando da inspeção;
Rejeições de lotes inteiros no controle de qualidade final;
Aumento de custos com retrabalho e desperdício de insumos;
Risco de reclamações de clientes por falha no conteúdo.
A empresa precisava de uma solução confiável, rápida e fácil de implementar, sem alterar significativamente sua infraestrutura.
A solução Balluff
A Balluff forneceu uma solução de visão artificial adaptada à dinâmica da linha de envase:
Sensor de Visão BVS
Captura de imagem de alta resolução, mesmo com embalagens em movimento;
Detecta quantidade e posicionamento dos biscoitos dentro do recipiente plástico;
modelo BVS01ZH
Análise em tempo real com algoritmos configuráveis;
Funciona com diferentes formatos de embalagem, mantendo alta taxa de acerto.
Características técnicas destacadas
-
Taxa de leitura ideal para linhas rápidas (até 120 unidades/min);
-
Interface amigável para operadores e fácil reconfiguração de parâmetros;
-
Possibilidade de integração com sistemas de rejeição automática na linha.
Vantagens da solução proposta
Alta precisão mesmo com produtos em movimento;
Instalação rápida sem alterações estruturais;
Redução de falhas e aumento do controle de qualidade;
Suporte técnico ágil e acompanhamento na configuração;
Solução escalável para outras linhas de produção
Resultados e impacto
Redução drástica de embalagens com biscoitos faltando;
Inspeção 100% automatizada, sem intervenção manual;
Ganhos em produtividade, eficiência e confiabilidade da marca;
Possibilidade de reaproveitamento do sistema em outras linhas com diferentes produtos.
Conclusão
Com a câmera BVS VS, a Balluff ofereceu à empresa muito mais do que uma solução técnica: entregou confiabilidade, velocidade e qualidade em uma das etapas mais críticas da produção alimentícia.
A tecnologia de visão inteligente mostrou que é possível manter a excelência operacional mesmo em processos de alto volume, garantindo que cada consumidor receba exatamente o que espera — nem mais, nem menos.
Palavras-chave
- Automação industrial
- Estudo de caso
Autor
Patricio Gomez
4 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP