Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Produtos BIS RFID personalizados

A Balluff representa mais de 30 anos de experiência em RFID, nos quais o desenvolvimento e a prática sempre andaram de mãos dadas. Com base nesse know-how, também podemos oferecer soluções personalizadas:

  • Adaptação aos requisitos de tamanho com geometrias de invólucro e materiais de invólucro especiais
  • Adaptações de gabinetes e opções de montagem individuais
  • Adaptação do material do invólucro para condições ambientais especiais
  • Adaptação flexível de cabeamento e conectores

Exemplos típicos são as modificações nos suportes de dados ou nos cabeçotes de leitura/gravação:

(1) Suportes de dados:Se necessário, podemos implementar uma geometria de gabinete especial com furos de parafuso posicionados individualmente para a montagem do suporte de dados. O material do invólucro também pode ser adaptado às suas necessidades e, por exemplo, ser feito de PEEK para uso com líquidos agressivos.

(2) Cabeças de leitura/gravação:Não é incomum que uma solução inicialmente específica para o cliente seja comprovada em outras aplicações. Por exemplo, nosso cabeçote de leitura/gravação BIS00PA: originalmente projetado para o espaço limitado disponível em uma aplicação de metalurgia, ele se tornou um "quase padrão" para situações de instalação especiais semelhantes.

Se necessário, também podemos projetar cabeçotes de leitura/gravação com um invólucro feito de aço inoxidável e PEEK para atender a altos requisitos de higiene. Como opções adicionais, as funções de segurança também podem ser integradas por meio de proteção por senha para o suporte de dados, o cabeçote de leitura/gravação e a unidade de avaliação.

(3) Cabeçote de leitura híbrido:Outro exemplo de como incorporamos requisitos específicos do cliente no desenvolvimento de um produto é um cabeçote de leitura híbrido que suporta duas frequências de RFID: Nesse caso, duas bobinas foram integradas em um compartimento para dar ao cliente flexibilidade no uso de dois padrões diferentes de RFID. Os sinais da bobina são roteados para a unidade de avaliação por meio de dois conectores separados.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar