Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensores magnéticos codificados BML personalizados

Altamente precisos, robustos e rápidos: nossos sensores magnéticos codificados foram desenvolvidos para posicionamento preciso e detecção de velocidade em aplicações muito dinâmicas. Com várias opções além do padrão, oferecemos a melhor solução para sua tarefa específica:

  • Adaptação ao tamanho mínimo
  • Projetos de invólucros individuais
  • Adaptação flexível do cabeamento
  • Adaptação de interface individual
  • Sistemas personalizados de codificadores de deslocamento com codificação magnética

Exemplos de soluções personalizadas com sensores magnéticos codificados

Adaptação perfeita de alvos magnéticos a soluções de chip único

Oferecemos um portfólio abrangente de alvos especialmente para os chips iC-MU, iC-MU150 e iC-MU200 para medição de ângulo absoluto. Os alvos magnéticos extremamente planos podem ser fixados ao eixo com alta precisão e oferecem a melhor precisão de sistema possível em sua classe em todos os concorrentes.

De um mínimo de 17 mm a um máximo de 85 mm de diâmetro externo, você pode escolher a distância e ajustar o padrão. Teremos o prazer de fazer adaptações mecânicas para geometrias especiais mediante solicitação para quantidades correspondentes.

Soluções individuais para aplicações altamente dinâmicas

Os sensores magnéticos codificados da Balluff são usados para o posicionamento preciso de aplicações altamente dinâmicas, por exemplo, robôs em máquinas farmacêuticas automáticas. Acelerações quase ilimitadas e velocidades de deslocamento extremamente altas são possíveis sem perda de precisão.

Uma grande variedade de variantes de sensores e codificação permite a otimização para suas condições específicas. Graças à precisão do sistema de até +-5 μm e resoluções de até 0,5 μm, bem como à possível adaptação a condições de instalação restritas, é possível integrar os sistemas de medição pequenos e robustos a uma ampla variedade de aplicações.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar