Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensores fotoelétricos BOH personalizados

Nossos sensores fotoelétricos são verdadeiros especialistas em detecção de objetos com uma ampla gama de aplicações. Nosso sistema Micromote BOH, particularmente preciso, pequeno e, portanto, aplicável de forma muito flexível, também pode ser adaptado aos requisitos mais individuais:

Graças ao sistema modular dos sensores Micromote, podemos atender às suas necessidades específicas em várias áreas:

  • Definição do ponto de luz preciso
  • Adaptação ao tamanho mínimo
  • Projetos de invólucros individuais
  • Adaptação flexível do cabeamento
  • Projeto para condições ambientais especiais, por exemplo, alto vácuo e faixas de temperatura elevadas
  • Amplificadores individuais com alta frequência de amostragem
  • Multiplexação de muitos (até 30) canais

Em muitas aplicações, nossas soluções personalizadas já provaram seu valor. Aqui estão alguns exemplos:

Mapeamento de wafer em situações de instalação exigentes

Para o mapeamento de wafer, oferecemos um sensor de alta precisão que pode ser perfeitamente integrado ao efetor final de um robô. Desenvolvido especialmente para os efetores finais, às vezes extremamente finos, o nosso sensor de mapeamento tem um ponto de luz bem controlado e focado com excelente homogeneidade. Isso permite que você detecte as bordas dos wafers, que têm apenas alguns μm de espessura, com extrema precisão, e detecte de forma confiável slots completos, wafers duplos ou wafers em uma posição inclinada a qualquer momento.

O sensor de mapeamento é baseado na tecnologia fotoelétrica Micromote, que combina sua cabeça de sensor ótico excepcionalmente pequena com uma unidade de avaliação externa (amplificador) e a conecta por meio de um cabo altamente flexível. Assim, como todos os sensores Micromote, adaptamos perfeitamente o sensor de mapeamento até mesmo a situações exigentes de instalação mecânica.

Embalagem automatizada com um sistema modular

Para contar comprimidos e posicioná-los corretamente em recipientes, a Balluff fornece sensores de banda de luz da família Micromote com precisão, flexibilidade e compensação de contaminação excepcionais.

O sistema modular, que consiste em uma unidade de avaliação externa e um cabeçote de sensor com transmissor e receptor, pode ser adaptado de forma ideal às suas necessidades e, por exemplo, a distância e o tamanho do espaço de queda podem ser ajustados individualmente. Em termos de integração mecânica, você tem grande liberdade de projeto graças ao alto grau de miniaturização e às possíveis especificações - por exemplo, um cabo sensor muito flexível com alta resistência à fadiga por flexão. Ao usar diferentes tipos de luz e comprimentos de onda, o sistema pode ser adaptado a uma ampla variedade de aplicações.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar