Ajuste guiado da posição do rolo durante a calandragem
Indicador de posição digital BDG para mudanças de formato rápidas e confiáveis
O indicador de posição digital BDG com interface de usuário intuitiva oferece suporte a trocas de formato semiautomáticas. Ele permite que a posição do rolo seja definida com rapidez e precisão, de modo que as máquinas possam ser ajustadas com eficiência para diferentes tamanhos de lote. A luz de funcionamento o orienta ao girar a roda e indica claramente o valor alvo. Além disso, o sistema oferece funções inteligentes, como o monitoramento da temperatura interna e da umidade relativa, que garantem segurança e confiabilidade adicionais durante a operação.
As características e recursos especiais
- Funcionalidade IO-Link estendida para fácil instalação e processamento de dados
- Monitoramento integrado das condições, incluindo a verificação da temperatura e da umidade internas
- Caixa robusta com proteção IP69K e certificação ECOLAB, ideal para ambientes industriais exigentes
Produtos recomendados para um ajuste eficiente do formato
Visualização dos pontos de mudança individuais
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora com sensor ótico
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 4-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 6
- Cores predefinidas
-
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo de círculo de cores - Possibilidade de ajuste
- indicador de funcionamento
- Função suplementar
- Daisy Chain (2x dispositivos por porta IO-Link)
- Alcance
- 100 mm ajustável
- Dimensões
- 61.8 x 62.4 x 57.5 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente
PPS - Fixação
- Parafusos M22
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 8.4 ms
- Dados do processo IN
- 2 bytes
- Dados do processo OUT
- 8 bytes
Visualização do status do sistema
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 4-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 3
- Cores predefinidas
-
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível - Possibilidade de ajuste
- indicador de funcionamento
- Função suplementar
- Dados de processo avançados
- Dimensões
- 60 x 60 x 213 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão - Fixação
- Parafusos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 7.2 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 8 bytes
Cabeças de leitura/gravação RFID para identificação de peças intercambiáveis
- Grupo de produtos
- HF (13.56 MHz)
- Dimensões
- Ø 30 x 83 mm
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Forma da antena
- redondo
- Tipos de mídias de dados suportados
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- Latão, Porcas, latão niquelado, niquelado
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Interface
- IO-Link 1.1
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Indicador digital de posição com tela
- Indicação
- Display digital
- Tipo de eixo
- Eixo oco
- Diâmetro do eixo
- 20 mm
- Resolução rotativa
- 14000 ppr
- Precisão de repetibilidade
- ± 1 Inkrement
- Divergência de linearidade máx.
- ±1°
- Conexão
- M12x1-Macho, 4-polos
- Rotação, máx.
- 600 1/min
- Interface
- IO-Link 1.1
- Material do invólucro
- PA 12
- Classe de proteção
- IP69K, IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Outros exemplos de aplicação na área de calandragem
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry