Visualizar processos de calandragem
SmartLight BNI para um monitoramento flexível e eficiente do processo
A torre de sinalização de LED SmartLight BNI permite a visualização simples e clara dos processos em uma máquina calandra. Um espectro de cores personalizável e segmentos configuráveis individualmente permitem a exibição clara dos diferentes status da máquina. Assim, possíveis falhas ou desvios podem ser reconhecidos em um estágio inicial, permitindo uma resposta em tempo hábil. A torre de sinalização SmartLight pode ser adaptada de forma flexível às mudanças de requisitos durante a operação e também oferece uma função de aviso acústico para chamar a atenção para condições críticas.
As características e recursos especiais
- Cores livremente selecionáveis para exibição clara de diferentes status da máquina
- Três modos de operação diferentes para personalização de acordo com as necessidades individuais
- Ajuste rápido do visor durante a operação sem alterações mecânicas
- Sinais de advertência acústica por meio do módulo de som opcional para atenção adicional em caso de eventos críticos
Smartlights recomendados e iluminação da máquina para visualização dos processos de produção
Iluminação da máquina
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Versão
- Iluminação de máquinas
- Dimensões
- Ø 45 x 420 mm
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Material
-
Alumínio anodizado
Vidro de borosilicato - Superfície luminosa
- 380 x 42 mm
- Ângulo de irradiação
- 120 °
- Tipo de luz
- LED Luz branca diffuse
- Intensidade luminosa
- 1450 lm
- Temperatura da cor
- 5000 K
- Temperatura ambiente
- -20...40 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Classe de proteção
- IP67
Torre de sinalização de LED inteligente com diferentes números de segmentos
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 4-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 3
- Cores predefinidas
-
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível - Possibilidade de ajuste
- indicador de funcionamento
- Função suplementar
- Dados de processo avançados
- Dimensões
- 60 x 60 x 213 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão - Fixação
- Parafusos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 7.2 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 8 bytes
Painel de controle IO-Link
- Princípio de funcionamento
- Painel de controle IO-Link, 4 compartimentos
- Dimensões
- 85 x 64 x 199 mm
- Temperatura ambiente, mín.
- -5 °C
- Temperatura ambiente, máx.
- 55 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
SmartLight - torres de sinalização de LED com diferentes números de segmentos
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 4-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 5
- Cores predefinidas
-
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível - Possibilidade de ajuste
- indicador de funcionamento
- Função suplementar
- Dados de processo avançados
- Dimensões
- 60 x 60 x 309 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão - Fixação
- Parafusos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 7.2 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 8 bytes
Sinalizador LED compacto com 6 segmentos e IP67
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora com Summer
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 4-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 3
- Cores predefinidas
-
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível - Volume sonoro, máx.
- 95 dB
- Possibilidade de ajuste
-
indicador de funcionamento
Volume sonoro - Função suplementar
- Dados de processo avançados
- Dimensões
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Material do invólucro
-
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão - Fixação
- Parafusos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Classe de proteção
- IP30
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 7.2 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 8 bytes
Outros exemplos de aplicação no setor de calandragem
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry