Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controle e monitoramento eficientes durante a calandragem

O IO-Link master permite a máxima produtividade das máquinas de calandragem

Durante a calandragem, materiais como folhas de eletrodos são pressionados por meio de rolos para obter uma espessura e uma estrutura de superfície uniformes - uma etapa essencial na produção de baterias que influencia significativamente o desempenho e a vida útil das células da bateria. O controle preciso de parâmetros como a folga de laminação, a temperatura e a pressão de contato usando sensores é crucial para garantir a qualidade consistente do produto. A eficiência dos processos pode ser significativamente aumentada com um IO-Link Master na máquina de calandragem. O IO-Link Master permite a conexão de até 8 sensores e atuadores IO-Link por porta e, assim, garante o registro abrangente de todos os dados relevantes do processo em tempo real. As funções de diagnóstico integradas permitem que os dados de status sejam monitorados continuamente, o que dá suporte à manutenção preditiva e minimiza o tempo de inatividade não planejado.

Os recursos especiais

  • Conexão de até 8 sensores e atuadores IO-Link por porta para monitoramento e controle completos dos parâmetros da máquina
  • Parametrização flexível e adaptação a diferentes condições de produção por meio do IO-Link Master
  • Instalação simples e esforço de cabeamento reduzido graças ao uso de conexões IO-Link padronizadas
  • Suporte para protocolos IIoT, como MQTT, para integração perfeita em sistemas de nível superior
  • Funções de diagnóstico integradas para detectar anomalias e otimizar os intervalos de manutenção

Produtos IO-Link recomendados para otimizar os processos de calandragem

BNI00KA

Módulos de rede para Profinet com invólucro PPS

BNI00HA

Módulos de rede para EtherCAT

BNI0046

Hubs de sensor/atuador IO-Link

BNI00EN

Módulos de rede para Profinet

BNI007Z

Hubs de sensor/atuador IO-Link com carcaça PA

BNI00KA

Módulos de rede para Profinet com invólucro PPS

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
Terminal elástico, 4-polos
Entradas digitais
16x NPN
Saída digitais
16x NPN
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
2 A
Corrente de comutação
16x 500 mA
Corrente total UA, atuador
4 A
Material do invólucro
PA 6,6
Dimensões
77.5 x 50.9 x 86.8 mm
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Classe de proteção
IP20
Taxa de transmissão
COM3 (230,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
0.6 ms
Dados do processo IN
2 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto
BNI00HA

Módulos de rede para EtherCAT

Interface
EtherCAT
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 5-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Fêmea, 5-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
9.0 A
Corrente total UA, atuador
9.0 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Dimensões
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1
Mais detalhes do produto
BNI0046

Hubs de sensor/atuador IO-Link

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 5-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Porta de extensão
sim
Monitoramento de canal simples
sim
Corrente total US, sensor
9.0 A
Corrente de comutação
16x 2 A
Corrente total UA, atuador
9.0 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Dimensões
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
6.2 ms
Dados do processo IN
8 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto
BNI00EN

Módulos de rede para Profinet

Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
4 A
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Dimensões
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1
Safety Hub Support
sim
Mais detalhes do produto
BNI007Z

Hubs de sensor/atuador IO-Link com carcaça PA

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Porta de extensão
sim
Corrente total US, sensor
4 A
Corrente de comutação
16x 350 mA
Corrente total UA, atuador
4 A
Material do invólucro
PA, transparente
Dimensões
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
3.5 ms
Dados do processo IN
2 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de calandragem

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar