Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Simplifique o cabeamento e reduza os custos na produção de baterias

Mestre IO-Link, módulos de I/O BNI e fonte de alimentação BAE para uma arquitetura de controle descentralizada e eficiente

Os sistemas de I/O descentralizados estão estabelecendo novos padrões na automação industrial. Os blocos de rede montados em máquinas fora do gabinete de controle reduzem significativamente o cabeamento individual convencional usando cabos pré-montados com conectores de plugue. Esses blocos de rede não apenas fornecem informações abrangentes de status e diagnóstico que aceleram o planejamento, o projeto e o comissionamento, mas também permitem uma arquitetura de controle flexível e dimensionável por meio do uso de mestres IO-Link e módulos de I/O. A integração do IO-Link não apenas melhora as opções de diagnóstico, mas também reduz o esforço de cabeamento e simplifica a manutenção.

As características e recursos especiais

  • Redução do esforço de cabeamento graças aos mestres IO-Link descentralizados e aos módulos de I/O BNI
  • Funções de diagnóstico abrangentes para aumentar a confiabilidade operacional
  • Instalação econômica graças aos componentes modulares e cabos padrão
  • Fonte de alimentação descentralizada com BAE Heartbeat® Power Supply e interface IO-Link para monitoramento central
  • Suporte para protocolos de IIoT, como MQTT e API REST, para integração preparada para o futuro

Unidades de fonte de alimentação recomendadas para uma fonte de alimentação ideal

BAE0114

Unidades de fonte de alimentação para o gabinete de controle

BAE012N

Fontes de alimentação de campo com interface IO-Link

BAE00ER

Unidades de fonte de alimentação Heartbeat

BAE0114

Unidades de fonte de alimentação para o gabinete de controle

Dimensões
85.5 x 123.6 x 128.5 mm
Versão
DIN-Rail
Fixação
Montagem do trilho DIN
Material do invólucro
Metal
Conexão
Terminal, 0,25...4 mm²
Tensão de entrada
100…240 Vca, Monofásica
Tensão nominal de saída CC
24 V
Corrente nominal de saída
20 A
Classe de proteção
IP20
Certificação/conformidade
CE
cURus
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Mais detalhes do produto
BAE012N

Fontes de alimentação de campo com interface IO-Link

Potência de saída, máx.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominal de saída
15 A
Tensão de entrada
85...264 V AC
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 3-polos, S-coded-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x2-Fêmea, 5-polos, L-coded-codificado
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67/IP65
Dimensões
181 x 59 x 183 mm
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Alumínio
PET
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BAE00ER

Unidades de fonte de alimentação Heartbeat

Dimensões
85.4 x 57 x 139 mm
Versão
IP67
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Alumínio
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Fêmea
Tensão de entrada
100…240 Vca, Monofásica
Tensão nominal de saída CC
24 V
Corrente nominal de saída
3.8 A
Potência de saída, máx.
91.2 W
Corrente de saída, máx.
6 A para máx. 4 s
Classe de proteção
IP67, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
cURus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de calandragem

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar