Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Identificação e rastreio automáticos utilizando RFID

Sistemas RFID industriais BIS

Documentar automaticamente os dados de produção e de qualidade

Para documentar etapas individuais de trabalho em sistemas modulares de manuseio e montagem de forma segura e rastreável, oferecemos cabeçotes de leitura/gravação RFID especialmente desenvolvidos para sistemas de transferência compactos. Como é possível montá-los sem um suporte adicional, você economiza espaço de instalação e, ao mesmo tempo, utiliza todas as vantagens da identificação sem contato. Especialmente se você também usar nossos suportes de dados de canto. Isso ocorre porque eles podem ser lidos e gravados de dois lados.

Os recursos especiais

  • Disponível para todos os sistemas fieldbus comuns ou independente de rede com IO-Link
  • Pode ser integrado aos sistemas de perfil mais comuns sem um suporte adicional
  • Carcaça metálica robusta em IP67
  • Pode ser verificado diretamente no sistema graças aos LEDs visíveis em toda a volta

Produtos recomendados para a identificação confiável de ferramentas

BIS013U

Unidades de avaliação de multifrequência

BIS016H

Suportes de dados UHF para identificação de ferramentas

BNI00AJ

Hubs de sensor/atuador IO-Link

BIS013U

Unidades de avaliação de multifrequência

Grupo de produtos
Processadores universais (ATÉ V)
Interface
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologias RFID suportadas
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
4
Tensão de serviço UB
24 V DC SELV/PELV
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão
Temperatura ambiente
0...60 °C
Classe de proteção
IP65, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexão
2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado 7/8"-Macho, 5-polos
Mais detalhes do produto
BIS016H

Suportes de dados UHF para identificação de ferramentas

Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
850…960 MHz
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Dimensões
23 x 1 x 100 mm
Tipo de memória
EEPROM
Dados do usuário, leitura/gravação
128 Bit
Memória EPC, leitura/gravação
496 Bit
Memória TID, somente leitura
96 Bit
Forma da antena
Dipol
Instalação
metal-free (clear zone)
Temperatura de armazenamento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material do invólucro
PET
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Mais detalhes do produto
BNI00AJ

Hubs de sensor/atuador IO-Link

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas analógicas
8x Analógica, tensão/analógica, corrente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento, tipo J/Termoelemento, tipo K)
Entradas/saídas configuráveis
não
Corrente total US, sensor
4 A
Corrente total UA, atuador
4 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Dimensões
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
55 ms
Dados do processo IN
22 bytes
Dados do processo OUT
1 bytes
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de robótica

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar