Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medição de nível sem contato

Medição de nível sem contato

Os sensores capacitivos auto-adesivos são adequados para a medição de nível sem contato em tanques ou paredes de tubulações. Como não há flutuador no tanque, a segurança para processos higiênicos é aumentada. O amplificador separado permite monitorar continuamente valores de saída confiáveis - seja através de uma saída analógica ou via IO-Link.

As características

  • Livre de corte (min. 108 mm)
  • Grande alcance de detecção, até 850 mm
  • Área do sensor flexível

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar