BCS000Y
Sensores capacitivos com propriedades especiais e eletrónica remota
Código de digitação:
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
em descontinuação
- Dimensões
- 90 x 16 x 4 mm
- Série
- F01
- Instalação
- faceado na parede externa do recipiente
- Conexão
- Cabo com conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PUR
- Frequência de comutação
- 100 Hz
- Interface
- Interface especial
- Alcance
- 2...10 mm
- Sensibilidade
- Ajustável no aparelho básico
- Material do invólucro
-
PC
PUR - Superfície ativa, material
- PUR
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Tensão de serviço UB
- 4...8 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de proteção
- IP60
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02