Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar a disponibilidade de material com sensores de distância optoeletrônicos

Sensores de distância BOD para a detecção exata da quantidade de material nos rolos durante o processo de revestimento

Os sensores de distância optoeletrônicos BOD da Balluff são usados para garantir que sempre haja filme transportador suficiente disponível no processo de revestimento. Esses sensores medem a distância até o rolo de filme e detectam com precisão a quantidade de material ainda disponível. O feixe de laser visível dos sensores permite um alinhamento rápido e fácil, enquanto a interface IO-Link integrada simplifica a parametrização e a integração aos sistemas existentes. Assim que a quantidade de material cai abaixo de um valor definido, a equipe de operação é informada para que as bobinas possam ser substituídas em tempo hábil e para evitar interrupções na produção.

Os recursos especiais

  • Monitoramento preciso da distância para detecção confiável da quantidade de material nas bobinas
  • Feixe de laser visível para ajuste rápido e fácil do sensor
  • Amplas funções adicionais e opções de parametrização via IO-Link para fácil adaptação a requisitos específicos
  • Visor de fácil leitura para visualização das funções de configuração e exibição de status

Produtos recomendados para o monitoramento de materiais em processos de revestimento

BOD0020

Sensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha para lavagem

BOD0006

Sensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha

BAM01FK

Suporte de montagem para sensores optoeletrônicos

BOD0020

Sensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha para lavagem

Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensões
51 x 23 x 52.4 mm
Interface
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Medição do tempo de funcionamento da luz
Característica do raio
colimado
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
5.5 x 7 mm a 5 m
Alcance
100...5000 mm
Precisão
±0.6 % FS
Precisão de repetibilidade
0.024 % FS
Resolução
≤ 5 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Mais detalhes do produto
BOD0006

Sensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha

Série
26K
Dimensões
17 x 50 x 50 mm
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Ascendente/descendente linear
2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
2 x 4.5 mm a 300 mm
Alcance
80...300 mm ajustável
Precisão
±0.25 % FS
Precisão de repetibilidade
0.25 % FS
Resolução
0.1 % FS
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 8-polos
Material do invólucro
ABS
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BAM01FK

Suporte de montagem para sensores optoeletrônicos

Versão
Cantoneira de montagem
2 eixos ajustáveis
Utilização
para sensores óticos BOS 23K
Material
Aço inoxidável
Dimensões
25 x 40 x 64.5 mm
Fixação
Parafusos
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de revestimento e secagem

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar