Monitorar a disponibilidade de material com sensores ultrassônicos
Sensores ultrassônicos BUS para monitoramento flexível da disponibilidade de material no processo de revestimento
A disponibilidade de filmes de suporte é crucial para um processo de revestimento contínuo e eficiente. Os sensores ultrassônicos BUS da Balluff monitoram o nível de material nos rolos medindo com precisão a distância até o filme, independentemente da cor ou da transparência do material. Os sensores oferecem alta confiabilidade em ambientes adversos e podem ser facilmente parametrizados e integrados aos sistemas existentes graças à interface IO-Link. A detecção precoce de baixos níveis de material permite que a equipe operacional reaja rapidamente e substitua as bobinas em tempo hábil para continuar o processo sem interrupção.
As características e recursos especiais
- Independentemente da cor ou transparência do material, monitoramento confiável do estoque de material usando tecnologia ultrassônica
- Amplas opções de parametrização e funções adicionais via IO-Link para adaptação ideal a diferentes aplicações
- Design robusto para uso em ambientes industriais adversos
- Visor de fácil leitura para comissionamento simples e monitoramento de status
Sensores ultrassônicos recomendados para monitoramento de materiais em processos de revestimento:
Sensores ultrassônicos resistentes a alta pressão
- Formato construtivo
- Ø 47 mm
- Conexão do processo
- G 1"
- Saída analógica
- Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Material do invólucro
-
Aço inoxidável (1.4571)
PBT, TPU - Superfície ativa, material
- PTFE
- Alcance
- 85...1500 mm
- Frequência de comutação
- 9 Hz
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Precisão de repetibilidade
- ± 0.15 % FS
- Resistência à pressão, máx.
- 6 bar
- Tensão de serviço UB
- 9...30 VDC
Sensores ultrassônicos com saída analógica
- Formato construtivo
- Ø 12 mm
- Saída analógica
- Analógica, tensão 0…10 V
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
Latão niquelado, niquelado
PBT - Superfície ativa, material
- Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
- Alcance
- 20...250 mm
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Precisão de repetibilidade
- ± 0.15 % FS
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
Outros exemplos de aplicação na área de revestimento e secagem
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry