Ajuste preciso da posição dos cilindros hidráulicos no processo de calandragem
Sensores de posição indutivos para controle preciso e monitoramento confiável da posição do rolete
Nas máquinas de calandragem, que são usadas na produção de baterias para compactação uniforme e controle de espessura do material anódico e catódico, o controle preciso da posição dos rolos é essencial para a qualidade consistente do produto. Com os nossos sensores de posição indutivos, a posição dos cilindros hidráulicos que movem os rolos pode ser detectada com precisão e sem contato. Esses sensores fornecem feedback contínuo ao sistema de controle da máquina para que os desvios possam ser corrigidos imediatamente. A alta precisão de repetição e a ausência de desgaste garantem uma longa vida útil e baixos custos de manutenção. Graças ao seu design compacto, eles também podem ser facilmente instalados em espaços confinados da máquina.
As características e recursos especiais
- Quatro séries diferentes para opções de aplicação flexíveis, mesmo em espaços confinados
- Faixa de medição ajustável individualmente para adaptação ideal à respectiva aplicação
- Sem desgaste devido à detecção sem contato sem ajuste mecânico
- Alta precisão de repetição e posicionamento preciso para uma qualidade de processo consistentemente alta
- Interfaces analógicas e digitais, variante IO-Link para integração simples e processamento de dados
- Ampla gama de aplicações, como detecção da posição do rolo, profundidade de perfuração, posição da garra ou da válvula
Produtos recomendados para o ajuste preciso da posição de cilindros hidráulicos
Sensor de posição indutivo com alta imunidade EMC
- Dimensões
- 30 x 18 x 40.5 mm
- Formato construtivo
- cuboide
- Conexão
- Cabo, 2 m, PUR
- Cabo, blindagem
- sim
- Material do invólucro
- PA
- Faixa de medição
- 0...17 mm
- Saída analógica
- Analógica, corrente 4...20 mA
- Característica da saída
- ajustável
- Precisão de repetibilidade conforme BWN
- ±50 µm
- Divergência de linearidade máx.
- ±250 µm
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C, O desvio de temperatura é de -10 ... 70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Princípio de funcionamento
- Sistema de Posicionamento Indutivo
Sensor de posição indutivo de fácil manuseio
- Dimensões
- 35 x 35 x 31 mm
- Formato construtivo
- cuboide
- Conexão
- Cabo, 2.00 m, PUR
- Cabo, blindagem
- sim
- Material do invólucro
- PA
- Faixa de medição
- 0...17 mm
- Saída analógica
- Analógica, tensão 0...10 V
- Característica da saída
- ajustável
- Precisão de repetibilidade conforme BWN
- ±50 µm
- Divergência de linearidade máx.
- ±250 µm
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Princípio de funcionamento
- Sistema de Posicionamento Indutivo
Sensor de posição indutivo, transmissão de sinal via IO-Link
- Dimensões
- 70 x 30 x 16 mm
- Formato construtivo
- cuboide
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
- PA
- Faixa de medição
- 0...40 mm
- Interface
- IO-Link 1.0
- Precisão de repetibilidade conforme BWN
- ±100 µm
- Divergência de linearidade máx.
- ±500 µm
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Princípio de funcionamento
- Sistema de Posicionamento Indutivo
Sensores de medição de posição indutivos rápidos
Transmissão de sinal: IO-Link
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1, 4-polos
- Material do invólucro
- Aluminium and PBT-GF30, anodizado
- Comprimento de medição
- 300 mm
- Interface
-
IO-Link: V1.1
Ascendente/descendente linear - Característica da saída
- Ascendente/descendente linear
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Classe de proteção
- IP67, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Princípio de funcionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Sinais de saída analógicos (fácil manuseio)
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1, 5-polos
- Material do invólucro
- Aluminium and PBT-GF30, anodizado
- Comprimento de medição
- 300 mm
- Interface
-
Analógica, tensão: V1.1
IO-Link
Analógica, tensão: 0…10 V
Ascendente/descendente linear - Característica da saída
- Ascendente/descendente linear
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Classe de proteção
- IP67, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Princípio de funcionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Sinais de saída analógicos (alta imunidade a interferências EMC)
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1, 5-polos
- Material do invólucro
- Aluminium and PBT-GF30, anodizado
- Comprimento de medição
- 300 mm
- Interface
-
Analógica, corrente: V1.1
IO-Link
Analógica, corrente: 4…20 mA
Ascendente/descendente linear - Característica da saída
- Ascendente/descendente linear
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Classe de proteção
- IP67, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Princípio de funcionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Transmissão de sinal: interface SSI
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
- Material do invólucro
- Aluminium and PBT-GF30, anodizado
- Comprimento de medição
- 300 mm
- Interface
-
SSI: V1.1
IO-Link
Ascendente/descendente linear - Característica da saída
- Ascendente/descendente linear
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Classe de proteção
- IP67, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Princípio de funcionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Outros exemplos de aplicação na área de calandragem
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry