Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Fiação elétrica de sensores

O que deve ser observado na fiação para sensores

Qual tipo de saída você precisa: PNP ou NPN? Qual é a diferença entre contato normalmente aberto e fechado? Nós lhe esclarecemos.

Saída PNP (saída da fonte +24 V DC)

Saída PNP (saída da fonte +24 V DC): A carga é conectada à saída de comutação e ao polo negativo (-). Este tipo de saída é muito utilizado na Europa e na América do Norte.

Saída PNP


Saída NPN (Saída "sinking" 0 Vcc)

Saída NPN (Saída "sinking" 0 Vcc) : A carga é conectada com a saída de comutação e ao polo positivo (+). Este tipo de saída é muito utilizado na Ásia.

Saída NPN (Saída "sinking" 0 Vcc)


Contato normalmente aberto (NA)

NA = normalmente aberto
O sensor "ativa" ao reconhecer um objeto. Este é o princípio mais utilizado na tecnologia de automação.

Contato normalmente aberto (NA)


Contato normalmente fechado (NF)

NF = normalmente fechado
O sensor "desativa" ao reconhecer um objeto.

Contato normalmente fechado (NF)


O Antivalente (NA + NF)

NA + NF = complementar
O sensor disponibiliza ambos os sinais. Ao reconhecer um objeto são comutadas ambas as saídas.

O Antivalente (NA + NF)O Antivalente (NA + NF)

O Antivalente (NA + NF)

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar