Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Identificar

Identificar em ambientes industriais por meio de leitores RFID e de códigos de barras

Identificar

Com os sistemas industriais de identificação, você assegura, em uma produção automatizada, que as peças corretas cheguem na quantidade correta, no momento correto e ao destino correto – por ex. em operações de Asset-Tracking, no controle da produção ou na logística interna. Os sistemas garantem a qualidade e ajudam você na redução de custos.

Se você quiser identificar, de modo inequívoco, um objeto na produção para fins de controle de fluxo de materiais, esse objeto precisa de um portador de dados. Este pode ser, por ex., uma etiqueta RFID ou um código de barras.

Durante o movimento do objeto com o portador de dados ao longo da fabricação, em qualquer ponto onde o objeto deve ser identificado, um equipamento apropriado pode ler os dados (por ex. um número de série) a partir do portador de dados. Esses dados são enviados para uma unidade de avaliação que, por sua vez, os envia para um CLP, um PC ou uma plataforma de TI em um nível superior. Então, os dados podem ser usados para tomadas de decisão sobre produção ou qualidade.

Basicamente, existem duas tecnologias disponíveis para identificação: RFID, identificação por radiofrequência, que opera com ondas de rádio, e o leitor de código de barras, que tira fotos e as analisa com auxílio de um software.

Tecnologias de identificação

RFID

Existem sistemas RFID para as faixas de frequência ultra alta (UHF), alta frequência (HF) e baixa frequência (LF). Eles consistem basicamente em três componentes: Portador de dados (para armazenamento de dados), cabeça de gravação/leitura ou antena (para transmissão de dados) e unidade de avaliação (para comunicação de dados).

  • O UHF oferece comunicação com portadores de dados a distâncias de até 6 m e leitura simultânea de vários portadores de dados (Multi-Tagging).

  • O HF, devido à sua alta velocidade, permite o acompanhamento de peças nas proximidades em até 400 mm. Existem portadores de dados com as mais variadas características (por ex. para temperaturas elevadas, com ampla memória e para montagem sobre metal).

  • Portadores de dados na banda LF são indicados para condições difíceis, por exemplo, com entornos metálicos. Por esse motivo, são utilizados frequentemente na identificação de ferramentas.

Leitor de código de barras

Leitores de código de barras leem códigos de barras 1D e 2D. Seu alcance varia entre alguns poucos milímetros e vários metros.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar