Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar

Reconhecer, registrar e posicionar objetos por meio de sensores

Detectar

Na automação, você dispõe de muitas possibilidades de reconhecer, registar e posicionar objetos. Você pode utilizar campos magnéticos, luz e som para reconhecer, sem contato, materiais não metálicos, imãs, materiais sólidos e fluidos. E isto através de distâncias de 1 mm até 60 m.

Você pode, durante o transporte, registrar e verificar componentes de modo confiável por meio de sensores apropriados. Também em condições difíceis. Conforme as exigências, você pode escolher para esta finalidade sensores indutivos, óticos, capacitivos ou de ultrassônicos.

Geralmente, sensores óticos e de ultrassônicos são utilizados para reconhecer objetos distantes (> 50 mm). Sensores indutivos ou capacitivos são mais indicados para objetos que se encontram a pequenas distâncias do sensor (< 50 mm).

Tecnologias de sensores

Dependendo da área de aplicação, você pode utilizar diferentes tecnologias:

  • Sensores indutivos para registrar todos os objetos metálicos a curta distância

  • Sensores capacitivos para registrar a presença ou o nível de abastecimento de quase todos os materiais e fluídos a curta distância

  • Sensores óticos como sensor ótico, sensor ótico retrorreflexivo ou sensor ótico de barreira de via única para registrar quase todos os objetos através de distâncias maiores

  • Sensores ultrassônicos para registrar quase todos os objetos através de distâncias maiores

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar