Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medir

Medir deslocamentos, distâncias, ângulos, pressão e posição, linear e rotativo, sem contato.

Medir

As medições de deslocamento, distância, posição, ângulo e pressão são tarefas rotineiras na automação. As tarefas são tão variadas quanto os princípios de medição são diversificados. Mostramos aplicações e possíveis soluções baseadas em tecnologias magnetostritivas, com codificação magnética, indutivas e óticas.

Aplicações de exemplo

Sistemas de medição magnetostritivos ajudam-no a supervisionar o percurso de fechamento das placas da ferramenta de uma máquina de injeção de plástico. Um fechamento cuidadoso do molde reduz o desgaste e prolonga a aplicação da sua ferramenta.

Com equipamentos óticos de medição, você determina tamanho e posição de objetos no fluxo de materiais em sistemas de fabricação. As características da superfície ou a cor dos objetos a serem medidos não influenciam a qualidade da medição.

Tecnologias de sensores

Cada tecnologia de produto tem a suas aplicações principais definidas:

  • Magnetostritivo permite a medição simultânea de várias posições e a utilização em condições ambientais difíceis.

  • Magnético codificado permite alta precisão e medição em tempo real.

  • Indutivo serve para a integração em espaços de instalação extremamente restritos e é adequado para distâncias curtas.

  • Ótico convence em casos de alcance flexível e medição de objetos independentemente de cor ou superfície.

Interfaces de sensores, como 0…10 V ou 4…20 mA analógico com base em IO-Link e Ethernet, são a atualidade da tecnologia.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar