Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Resol., desvio de linearidade, exatidão

O que significam resolução, divergência da linearidade e exatidão

Você sabia, que resolução, divergência da linearidade e exatidão são parte das propriedades mais importantes de um sistema medidor por meio de sensores? Estas variam muito, em função da exigência da aplicação e do princípio de medição. Vamos explicar.

Resolução

Desvio de linearidade

A resolução indica a menor alteração física que o sistema de medição ainda pode reconhecer.

A divergência da linearidade é o desvio máximo da reta, que liga o ponto zero da faixa de medição ao ponto final/deflexão total. Existe uma relação linear entre posição/deslocamento, a ser registrado, e o sinal de saída.

Alta precisão, correção ruim

Baixa precisão, correção boa

Alta precisão + correção boa = Exatidão

Precisão de repetibilidade

A exatidão é uma medida de concordância entre o resultado de medição e o valor real da grandeza de medição. Uma grande exatidão, portanto, só poder ser alcançada quando a precisão é alta e a correção é boa. Neste contexto, uma descrição contínua é a exatidão de repetição. Ela ocorre quando um determinado ponto sempre for iniciado em condições gerais não modificadas.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar