Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensor Vision BVS E Standard

Visão inteligente

Disponível em:

0 Versões

Os nossos sensores Vision BVS E Standard permitem controlar o seu processo de produção com consciência dos custos e precisão da qualidade. É possível utilizar um total de sete ferramentas de verificação independentes entre si e verificar simultaneamente várias características do produto. Até 20 inspeções com memorização podem ser ativadas de maneira simples através do CLP. Assim a produção pode ser continuada sem interrupções mesmo em caso de alternância das peças de trabalho. Com isso, o BVS E Standard demonstra-se ser soberano para tarefas simples na detecção de erros.

Características específicas

  • economia de custos por meio da utilização de um sensor Vision para diversas tarefas
  • detecção precoce dos erros garante 100 % de qualidade
  • alta disponibilidade das instalações graças à comutação simples da tarefa de verificação na alternância dos lotes
  • opcionalmente, disponível com luz vermelha ou infravermelha como iluminação integrada

0 Versões

Código do pedido
Preço Distância de trabalho Distância focal Tipo de luz Campo visual Interface
Ações
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar