Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

SmartLight – Torres de Sinalização LED

Exibe o status de operação com extraordinária flexibilidade

SmartLight – Torres de Sinalização LED

Para monitorar de maneira confiável o status e o ponto de uso de máquinas e sistemas, a Balluff oferece as torres de sinalização SmartLight LED e os indicadores SmartLight. Essas luzes de sinalização visualizam convenientemente as informações de que você precisa.

A torre LED SmartLight exibe condições importantes ou críticas da máquina e usa uma escala de cores para mostrar tendências para variáveis ​​físicas. Nosso indicador SmartLight é um display confiável para pontos de uso explícitos e é usado para guiar o operador. Ele também oferece várias funções adicionais, como exibir a direção de ajuste, os tempos de ciclo das etapas de trabalho, os tempos de espera enquanto o trabalho está sendo executado, o status da máquina ou os níveis de preenchimento. Uma segunda versão com um sensor óptico é usada para detectar sinais manuais com segurança. Todas as torres de sinalização apresentam LEDs brilhantes cujas cores podem ser definidas individualmente. Luz por segmento, indicação de nível ou por etapas, luz de execução e modo flexível estão todos disponíveis para atender a qualquer requisito. Uma interface IO-Link fornece orientação prática ao usuário. Isso permite que você faça alterações durante o funcionamento. Com o IO-Link, você simplesmente os cria a partir de um local de controle central. E, graças ao IO-Link, você pode instalar dispositivos inteligentes com rapidez e economia, usando plug-and-play e link para o controlador ou para sistemas baseados em PC.

Características

  • Versátil: modo segmentado, indicação de nível ou etapa, luz de execução e modos flexíveis podem ser configurados
  • Adaptável à sua aplicação: LEDs brilhantes e multicoloridos com amplo espectro de cores - definidos individualmente
  • Altamente flexível: pode ser alterado durante a operação, sem necessidade de reconfiguração mecânica
  • Preparado para Indústria 4.0 com IO-Link
  • Simples de instalar
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar