Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Painel de controle IO-Link

Os painéis de controle IO-Link da Balluff são usados quando são necessários comandos individuais - por exemplo, aplicações de parada de emergência ao longo de uma linha de produção ou em uma cerca de segurança. Nesses cenários, o painel de controle IO-Link permite que a máquina ou o sistema seja desligado de forma rápida e segura se for detectado um risco potencial à segurança. Ele pode ser integrado de forma rápida e fácil em ambientes existentes usando conectores M12 padronizados.

Os recursos especiais

  • Otimização do processo por meio de controle e monitoramento mais precisos do sistema
  • Maior facilidade de uso e segurança
  • Instalação rápida e flexível em ambientes específicos de aplicação

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar