Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensores fotoelétricos industriais BOS Entry Line

Detecção confiável de objetos com uma relação preço/desempenho imbatível

Nossos sensores fotoelétricos da linha BOS Entry impressionam por seu desempenho preciso, design compacto e fácil integração em seus sistemas. Com uma ampla gama de variantes, todos os sensores ópticos dessa série de modelos oferecem qualidade confiável e desempenho sólido, com uma relação preço-desempenho atraente.

advantages_in_a_circle

BOS Entry Line: suas vantagens

Preço imbatível - com as funções que você precisa e a promessa de qualidade da Balluff.

advantages_in_a_circle

Invólucro IP67 robusto com LEDs visíveis em 360° - para uma exibição clara do status em um piscar de olhos.

advantages_in_a_circle

Instalação simples e econômica - com espaçamento padronizado entre furos e rosca interna.

advantages_in_a_circle

Design compacto do sensor para uma integração simples e eficiente

Os sensores fotoelétricos são alojados em um invólucro cúbico robusto e compacto com um espaçamento de furo padronizado. Isso permite uma instalação rápida e descomplicada. A rosca interna M3 garante opções de montagem flexíveis e facilita a personalização de acordo com suas necessidades individuais.

Um ponto de luz vermelha visível simplifica o alinhamento do sensor, enquanto as versões com infravermelho funcionam de forma confiável mesmo em condições ambientais difíceis. Várias opções de conexão, como conectores M8 com 4 ou 3 pinos, cabo de 2 m e variantes de pigtail M8, oferecem flexibilidade técnica, garantem uma integração perfeita aos sistemas existentes e reduzem o tempo de inatividade. Os sensores BOS são equipados com uma chave NO/NC na parte traseira para facilitar a configuração.

LEDs claramente visíveis fornecem feedback visual imediato: verde para status operacional e indicação de estabilidade e amarelo para status de comutação. Graças a esses LEDs visíveis em 360°, você pode ficar de olho no status dos seus sensores o tempo todo, identificar rapidamente as falhas e aumentar a disponibilidade do sistema. O invólucro de plástico robusto com classe de proteção IP67 garante uma longa vida útil.

Sensores fotoelétricos para aplicações padrão com excelência orientada para o mercado

O portfólio da BOS Entry Line foi desenvolvido especialmente para aplicações padrão com grandes volumes. Ele oferece desempenho confiável para uma ampla gama de requisitos de automação a um preço econômico - sem comprometer a qualidade. Com a Balluff, você obtém tecnologia que torna seus processos mais eficientes e confiáveis.

Ampla gama de aplicações para detecção confiável

Todos os sensores fotoelétricos da linha BOS Entry oferecem nossa comprovada alta qualidade para automação e são soluções confiáveis para os diversos requisitos da indústria. Seja na detecção óptica de objetos em esteiras transportadoras, na inspeção de componentes em linhas de produção ou na detecção de pacotes em logística - os sensores BOS são ideais para aplicações internas em ambientes de fábrica padrão e não desafiadores, como intralogística, tecnologia de montagem e manuseio.

BOS R072K

Princípio funcional: sensor difuso

Princípio de funcionamento: sensor fotoelétrico retrorrefletivo

Princípio funcional: sensor fotoelétrico de feixe passante

BOS R072K

You get what you need

Princípio funcional: sensor difuso

Detecção de pacotes em uma esteira transportadora

Princípio de funcionamento: sensor fotoelétrico retrorrefletivo

Detecção de pacotes em uma esteira transportadora

Princípio funcional: sensor fotoelétrico de feixe passante

Detecção de pacotes em uma esteira transportadora

BOS R072K

Princípio funcional: sensor difuso

Princípio de funcionamento: sensor fotoelétrico retrorrefletivo

Princípio funcional: sensor fotoelétrico de feixe passante

Resumindo: com o portfólio da BOS Entry Line, você obtém um multifuncional confiável que torna suas aplicações mais eficientes e econômicas - e com uma relação preço-desempenho imbatível.


"Pode-se dizer que não se trata apenas de uma excelente tecnologia a um excelente preço, mas de um ótimo preço e uma excelente tecnologia."

Knut Völker, Especialista em sensores ópticos


Vantagens dos sensores fotoelétricos BOS Entry Line em um relance

  • Excelente relação preço-desempenho: Você obtém exatamente as funções de que precisa - a um preço justo e com a promessa de qualidade da Balluff.

  • Fácil manuseio

  • Caixa compacta: Compatível com a série anterior BOS R090K / BOS 5K.

  • Montagem rápida: Montagem fácil graças à rosca fêmea M3 - para adaptações mais rápidas a suportes mais econômicos.

  • Comissionamento simples: LEDs indicadores de 360° visíveis de todos os lados para facilitar a instalação e a exibição do status

  • Configuração otimizada: Nenhuma rotina de ensino específica do fabricante. Suporte a todas as lógicas de comutação comuns: Comutação NPN e PNP, comutação clara e escura.

  • Conexões elétricas: Uma ampla variedade de opções de conexão permite a adaptação personalizada aos seus requisitos específicos.

  • Alta frequência de chaveamento: Até 1000 Hz para alto desempenho, detecção precisa e reserva de função.


Padrão vs. Linha de entrada - uma comparação de preços

Série BOS R072K

Sensor fotoelétrico retrorrefletivo cúbico

Série BOS R090K

Sensor cúbico retrorrefletivo

Série BOS R072K

Sensor cúbico difuso

Série BOS R090K

Sensor cúbico difuso

50,00 EUR
ENTRY LINE
87,78 EUR
55,00 EUR
ENTRY LINE
101,22 EUR

Código do pedido: BOS02KZ


Código para pedido: BOS02A3


Código para pedido: BOS02JM


Código para pedido: BOS029M


  • Dimensões: 12 x 42,5 x 22,7 mm
  • Alcance: 0...5 m
  • Tipo de luz: luz vermelha de LED
  • Tamanho do ponto de luz: Ø 85 mm a 2 m

  • Dimensões: 10,7 x 43,5 x 19,5 mm
  • Alcance: 0...5 m
  • Tipo de luz: luz vermelha de LED
  • Tamanho do ponto de luz: Ø 105 mm a 2 m

  • Dimensões: 12 x 42,5 x 22,7 mm
  • Alcance: 25...350 mm
  • Tipo de luz: luz vermelha de LED
  • Tamanho do ponto de luz: Ø 9,5 mm a 60 mm
  • Recurso óptico especial: Supressão de fundo

  • Dimensões: 10,7 x 43,5 x 19,5 mm
  • Alcance: 20...350 mm
  • Tipo de luz: luz vermelha de LED
  • Tamanho do ponto de luz: Ø 4,5 mm a 60 mm
  • Recurso óptico especial: Supressão de fundo
Mais informações Mais informações Mais informações Mais informações

Curioso? Aqui você encontrará uma visão geral de todas as variantes da série BOS R072K

42 Versões

Código do pedido
Preço Princípio de funcionamento ótico Dimensões Interface Alcance Tipo de luz Conexão Tipo de luz
Ações
898.2 BRL
Sensor ótico retrorreflexivo 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...5 m LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos LED Luz vermelha
988.02 BRL
Sensor ótico de barreira unidirecional 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...20 m LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos LED Luz vermelha
898.2 BRL
Sensor ótico retrorreflexivo 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...5 m LED Luz vermelha Cabo, 2,00 m, TPU LED Luz vermelha
898.2 BRL
Sensor ótico retrorreflexivo 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...5 m LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos LED Luz vermelha
898.2 BRL
Sensor ótico difuso 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0 m...1000 mm LED Infravermelho Cabo, 2,00 m, TPU LED Infravermelho
988.02 BRL
Sensor ótico difuso 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...350 mm LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos LED Luz vermelha
988.02 BRL
Sensor ótico difuso 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...350 mm LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos LED Luz vermelha
898.2 BRL
Sensor ótico difuso 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0 m...800 mm LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos LED Luz vermelha
898.2 BRL
Sensor ótico difuso 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0 m...1000 mm LED Infravermelho Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos LED Infravermelho
988.02 BRL
Sensor ótico de barreira unidirecional 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...20 m LED Luz vermelha Cabo, 2,00 m, TPU LED Luz vermelha

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar