Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Gestão de ativos

Garanta disponibilidade de máquina e a operação da planta

Gestão de ativos

O gerenciamento eficiente de ativos oferece suporte à alta disponibilidade da máquina e equipamentos confiáveis com interrupções mínimas. O esforço de manutenção é drasticamente reduzido enquanto aumenta a flexibilidade de produção.

As soluções de gerenciamento de ativos da Balluff fornecem informações confiáveis e sempre atualizadas - usando RFID como a tecnologia chave. Por exemplo, nossas soluções de gerenciamento de ferramentas eliminam registros de ferramentas mantidos manualmente e sujeitos a erros. Além disso, nossas versões adaptáveis plug-and-play para identificação de ferramentas facilitam a utilização ideal da ferramenta. RFID também garante detecção inequívoca, correspondência e rastreabilidade das peças produzidas.

Nosso sistema HF de 13,56 MHz BIS M é um padrão estabelecido. Conheça nosso portfólio confiável de soluções para a gestão de seus ativos.

Exemplo de aplicação

(1) Todos os dados da ferramenta sempre disponíveis
Os sistemas BIS C RFID em LF ou BIS M em HF da Balluff sempre fornecem ao controlador CNC em fresadoras e centros de usinagem os dados corretos da ferramenta. Parâmetros identificados e transmitidos de forma confiável formam a base para o gerenciamento ideal de ferramentas. Em vez de registros de ferramentas mantidos manualmente e sujeitos a erros, os dados são continuamente registrados ao carregar e descarregar a ferramenta para que o uso contínuo da ferramenta possa ser controlado. As dimensões reais da ferramenta são armazenadas, por exemplo, para que possam ser lidas automaticamente na tabela de ferramentas do controlador CNC.


Excelente otimização dos moldes
O Connected Mold-ID da Balluff fornece manutenção com base na condição de suas ferramentas sem registros complicados e sujeitos a erros. Porque o Mold-ID armazena todos os dados relevantes, como número do desenho, número de tiros, última manutenção ou tempo de vida, automaticamente na ferramenta de moldagem por injeção. Você pode acessar e revisar esses dados a qualquer momento. A incapacidade de planejar e a ausência de disponibilidade resultantes do manuseio manual da ferramenta são coisas do passado. O Mold-ID permite um uso otimizado de suas ferramentas de moldagem por injeção.

A melhor parte: o Mold-ID da Balluff permite que todas as máquinas sejam atualizadas individualmente, sem o fabricante e independentemente da localização. Isso ocorre porque o Mold-ID é um sistema autônomo.

Tópicos relacionados

Você tem alguma dúvida? Por favor, entre em contato conosco

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar