Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Garantia da Qualidade

Automatizando a garantia de qualidade

Garantia da Qualidade

O processamento industrial de imagens é indispensável para uma fabricação moderna e flexível. Ele garante a qualidade do produto e permite processos de fabricação eficientes em todas as etapas.

As soluções da Balluff abrem caminho para uma variedade de aplicações versáteis e de alto desempenho para garantia de qualidade automatizada. As possibilidades de processamento de imagens industriais oferecidas por nosso crescente portfólio de produtos são virtualmente ilimitadas, seja para inspeções de qualidade visual, identificação ou tarefas de posicionamento. E o melhor de tudo, nossos produtos de processamento de imagem são simples de configurar e intuitivos de operar. Usando nossas soluções de visão inteligente, você pode melhorar de forma confiável a qualidade de sua produção.

Exemplo de Aplicação

(1) SmartCamera oferece diversas inspeções de qualidade
Nossa SmartCamera com fieldbuses e IO-Link oferece uma ampla gama de aplicações possíveis. As câmeras assumem os controles de qualidade visual das peças acabadas, incluindo sua produção. Por exemplo, verificam se o tamanho, distância, posição e orientação estão corretos ou se as peças estão completas e sem falhas. Isso significa que você pode descobrir e corrigir erros de processo no início de cada etapa de produção individual. O resultado é menos refugo e custos subsequentes reduzidos.


(2) Previna erros de forma confiável com sensores fotoelétricos
Nem toda inspeção de qualidade requer sistemas inteligentes. O simples uso de sensores fotoelétricos pode eliminar erros de produção de maneira confiável.

Por exemplo, usar um sensor de cores é uma excelente maneira de verificar se um componente inspecionado tem a cor certa. Nesse caso, ele passa automaticamente para a próxima etapa de processamento. A prevenção proativa de defeitos dá suporte a um processo eficiente.


(3) SmartLights são uma maneira conveniente de visualizar o processo
O uso da interface mestre IO-Link permite monitorar o processo diretamente - sem a necessidade de um PLC. Tudo que você precisa é torre de visualização Smartlight IO-Link, que visualiza tendências e sequências. Com base na escala de cores do display de LED, você tem uma visão do que está acontecendo e está sempre atualizado sobre o processo. Graças ao IO-Link, a instalação é rápida usando plug-and-play. E com o IO-Link, a SmartLight é rápida e fácil de configurar e pode até ter seu sistema alterado em tempo real.

Você tem alguma dúvida? Por favor, entre em contato conosco

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar