Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detecção confiável de nível através de paredes transparentes com os sensores óticos forquilha

Detecção confiável de nível através de paredes transparentes com os sensores óticos forquilha

Nossos sensores forquilha podem medir o nível de líquidos claros, coloridos ou turvos através das paredes transparentes dos recipientes. Sua luz infravermelha detecta qualquer líquido composto por mais de 15% de água. Adesões finas são ignoradas. Por esse motivo, os sensores forquilha também podem detectar níveis limite em tubos finos e transparentes com um diâmetro pequeno (≤ 6 mm).

Características

  • Largura da forquilha 30 e 80 mm
  • Conector: M8, 3-pinos
  • Classe de proteção IP67
  • Saída de comutação NPN ou PNP (selecionável para normalmente aberto e normalmente fechado)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar