Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensores capacitivos realizam medição de nível do lado de fora de contêineres

Sensores capacitivos realizam medição de nível do lado de fora de contêineres

Detectar níveis em contêineres, tubos ou tanques através de paredes não metálicas é rotina para nossos sensores de nível capacitivos. Sem contato, eles detectam o nível de líquidos e materiais a granel e fornecem resultados confiáveis. Eles são adequados para uma variedade de aplicações, uma vez que estão disponíveis em diferentes versões e configurações: Por exemplo, em formas tubulares especialmente compactas e planas, bem como em forma de blocos, ou na forma de discos, como versões com classificação de pressão e com diversas variações de plugue e cabo.

Outra vantagem para você: Nossos sensores capacitivos sempre medem de forma confiável, mesmo em condições úmidas, com espuma ou com acúmulo - até mesmo através de paredes grossas de vidro ou plástico de até 10 mm. Isso torna nossos sensores em soluções ideais para medição de nível em meios condutores. Eles também garantem a alta segurança da aplicação.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar