Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Cenários de aplicação do SAMS na indústria

O Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente SAMS pode ser aplicado de muitas maneiras.

Indicador digital de posição para alterações de formato

O indicador de posição digital (DPI) faz parte do Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente (SAMS) e, portanto, tem um grande número de sensores sofisticados no produto.

Com o DPI da Balluff, pode lidar rapidamente e em segurança com uma grande variedade de produtos e tamanhos de lote sempre menores. Isto porque o nosso indicador de posição oferece-lhe um ajuste de formato semiautomático com orientação clara do operador.

Sensor óptico na produção de pneus para automóveis

A produção de pneus para automóveis é um ambiente comparativamente sujo em que a limpeza é frequentemente necessária. Durante os processos de limpeza, existe o risco de os sensores serem desalinhados acidentalmente.
Com o SAMS, o sensor relata que foi desalinhado e mesmo por quantos graus. Isto facilita o reposicionamento correto do sensor e evita assim a parada da produção (aumento do OEE). A contaminação do próprio sensor também pode ser detectada. Isto diz-lhe que o sensor está perdendo qualidade de sinal e precisa de ser limpo.

BIC para transmissão de energia sem fios

Os acopladores indutivos tornaram-se indispensáveis numa multiplicidade de aplicações.

Graças à transmissão sem contato de dados e energia, os contatos mecânicos e os anéis deslizantes foram ultrapassados.

Com as funções inteligentes dos acopladores SAMS, a temperatura, por exemplo, também pode ser monitorizada.

Sensor indutivo em fusos de ferramentas

Para fusos em máquinas-ferramentas, na maioria dos casos não há ou há apenas pouca informação disponível sobre o estado atual e os índices do fuso.

Com sensores SAMS, que detectam a condição de aperto da máquina de ferramentas, podem ser lidas informações adicionais na máquina, tais como o número de ciclos de aperto, a temperatura no fuso e a vibração.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar