Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensores inteligentes com funções inteligentes

Fornecer e ligar informação adicional com sensores inteligentes universais

Com o Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente (SAMS), fornecemos-lhe um valor adicional ao enriquecer os nossos produtos com funcionalidades e valores de medidas extras, fornecendo assim um sistema que não só cumpre as funções primordiais conhecidas, mas vai muito além e permite a monitoramento de processos e mesmo de instalações.

Para facilitar o trabalho com as várias funções e harmonizá-las entre os produtos, normalizámos as nossas características no decurso do desenvolvimento do SAMS. Por exemplo, a vibração nos sensores indutivos e no Indicador de Posição Digital é sempre encontrada nos mesmos índices.

As características inteligentes dos sensores incluem uma multiplicidade de novas possibilidades para a automatização das suas máquinas e instalações.

Monitoramento das vibrações em função dos Sensores Inteligentes

O monitoramento das vibrações fornece-lhe informações significativas sobre desequilíbrios na própria máquina, bem como em toda a fábrica. Se não forem detectadas, as vibrações excessivas podem levar a avarias da máquina. Os Sensores Inteligentes do Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente avisam-no sobre isto para que análises e manutenção mais precisas possam ser realizadas em tempo útil.

Vigiar a temperatura dos sensores

Uma das funções adicionais do nosso equipamento é o controle interno da temperatura. Tendo em conta uma série de fatores físicos, tais como as diferentes reações dos dispositivos encapsulados às flutuações da temperatura ambiente, isto permite tirar conclusões valiosas. Os aumentos de temperatura podem ser detectados numa fase inicial e corrigidos.


Diagnósticos LED: Controle Inteligente na indústria

Os dispositivos SAMS estão equipados com LEDs multicoloridos para fornecer sinais claros. Aqui, pode ser feita uma escolha livre entre a norma Balluff e a norma NAMUR para o ajuste da iluminação. A configuração do dispositivo e a seleção das duas configurações pode ser feita facilmente através do IO-Link. Os diferentes estados dos sensores inteligentes são atribuídos a uma cor específica. Por exemplo, quando um dispositivo requer manutenção, é enviado um sinal de luz azul permanente; quando a qualidade do sinal é ruim, o sensor acende-se na cor laranja.

Descoberta de dispositivos: Localização dos sensores e dispositivos instalados

Os Sensores e Dispositivos Inteligentes estão equipados com uma função de descoberta de dispositivos. A pedido, um comando é enviado para o sensor, o que faz com que este fique azul intermitente para localização. A duração do flash pode ser definida individualmente até 30 min.

Qualidade do sinal dos Sensores Inteligentes

A qualidade do sinal é produzida como um valor percentual entre 0 e 100 %.

Pode não só ser um indicador útil durante a instalação, mas também ajudar na manutenção preditiva.


Ajuda no ajuste para declives

Ao implementar o sistema, deve ser ensinada, no início, uma "posição de referência". Isto permite que os desvios da posição definida sejam posteriormente detectados e comunicados. Isto permite-lhe garantir sempre a posição correta do sensor. Se o sensor for acidentalmente desalinhado no dia a dia, esta função pode ser utilizada como um auxiliar no ajuste.
pode ser utilizado como uma ajuda de ajustamento.


Detecção de humidade na indústria

Para saber que a humidade não é boa para o equipamento elétrico, não é necessário um sistema separado como o nosso SAMS. No entanto, é útil ser notificado assim que a humidade for detectada num ponto configurado dentro da unidade. Se a humidade entrar no ponto configurado, é acionado um alarme. Desta forma, a unidade pode ser substituída antes da avaria da máquina para evitar elevados custos de reparação e tempo de paradas da produção.

Monitoramento de corrente e tensão

Com esta característica, os Sensores Inteligentes permitem detectar assim que o intervalo de tolerância da tensão nominal é sub ou ultrapassado, ou seja, existe uma sub ou sobretensão.

Também são detectados e comunicados curto circuitos. Com a ajuda desta mensagem, a resolução de problemas da máquina ou sistema afetado pode ser iniciada rápida e eficientemente.


Estado das condições ambientais extremas

Isto mostra-lhe assim que um produto se encontra em situações ambientais extremas e há quanto tempo é que este estado já foi medido. Você pode definir valores limite e definir para os respectivos parâmetros quando estas variáveis medidas são consideradas condições extremas. As fontes de dados secundárias são também utilizadas para este fim, tais como vibração, temperatura interna e humidade.

Contador de mudança

O contador de comutação pode contar quaisquer sinais binários presentes na unidade. Conta até um limite ajustável e pode ser reposto automaticamente ou manualmente, dependendo do modo configurado.

Contador do ciclo de arranque para monitoramento dos processos de arranque

O contador do ciclo de arranque, também chamado contador do ciclo de arranque, monitora cada arranque da máquina. Com cada arranque da máquina, o número é aumentado em um. Desta forma, é possível controlar com que frequência uma máquina ou sistema é ligado e desligado novamente num determinado período de tempo.


Atraso do sinal

A fim de evitar alterações indesejadas, prematuras ou frequentes devido à transmissão do sinal dos sensores, é possível com o atraso do sinal alterar um sinal binário (atraso para ligar/desligar ou um disparo). Isto não tem necessariamente de ser o sinal de comutação de um sensor. Esta função também permite, por exemplo, aplicar o alarme de vibração ou o resultado de um bloco lógico apenas com um atraso. O único requisito é que se trate de um sinal binário.

Monitoramento da velocidade do sinal dos sensores

Para a monitoramento da velocidade do sinal dos sensores, deve ser primeiro definida uma janela de tempo, que pode ser determinada individualmente conforme necessário. Isto permite-lhe obter informações sobre se os sinais são registados e processados dentro desta janela temporal. Desta forma, é possível detectar e remediar diretamente atrasos de sinal indesejáveis.



Ligações lógicas através de blocos lógicos

Os dados e sinais disponíveis podem ser logicamente ligados para fornecer novas informações. Até quatro sinais por bloco e um total de quatro blocos podem ser utilizados e ligados entre si na avaliação. Se não forem necessários inputs do bloco, estes podem simplesmente ser deixados livres. Todas as entradas não utilizadas são ignoradas, o que significa que, por exemplo, apenas dois valores podem ser ligados entre si. Qualquer sinal de entrada booleano pode ser utilizado para a ligação. O resultado de um bloco pode ser utilizado como um sinal de entrada para outro bloco. As ligações lógicas E / OU / NOR / XOR estão disponíveis.


Configuração e ajuste dos pinos

Esta característica dos Sensores Inteligentes parece simples, mas oferece potencial: o pino 4 é sempre uma saída digital e o pino 2 pode ser selecionado entre uma saída digital, entrada digital ou saída analógica. Por exemplo, é possível utilizar este componente sem IO-Link, emitindo os sinais de comutação e medição diretamente para o pino 2.


Contagem de horas de funcionamento de máquinas e sistemas por Smart Sensors

A contagem das horas de funcionamento dos nossos Sensores Inteligentes conta basicamente a cada segundo, mas poupa o estado dinamicamente a partir de cada minuto (ou após 2, 4, 8 a 12 minutos). Em alternativa, é possível mudar o contador para um modo estático. Neste caso, o estado é guardado apenas a cada 12 minutos, salvando assim a memória. No modo estático, as horas de funcionamento podem ser registadas desta forma por até 20 anos. No total, estão disponíveis três balcões diferentes: Tempo desde a última entrada em funcionamento, um contador total e um contador reinicializável manualmente.

Estatísticas básicas

As funções estatísticas básicas permitem a utilização de quaisquer objetos de dados de processo, com exceção dos valores booleanos, como valores de entrada para avaliação estatística. Isto torna possível, por exemplo, calcular o mínimo ou máximo, a média ou a média móvel da variável de entrada selecionada diretamente no ponto de utilização do sensor.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar