Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Inteligencia zahŕňala

Presné polohovanie žeriavov

Presné polohovanie žeriavov

Odvetvie priemyslu:Žeriavy pre skladovanieZákazník:Bang Kransysteme GmbH & Co. KG

Spoločnosť Bang vyrába žeriavy na prepravu technologických zariadení a nástrojov s nosnosťou do 500 ton pre automobilový, oceliarsky a energetický priemysel. Keď zákazníci požadujú od svojich poloautomatických alebo plne automatických manipulačných a intralogistických systémov maximálnu spoľahlivosť, presnosť polohovania a nerušenie, špecialista na žeriavy sa spolieha na senzorové systémy od spoločnosti Balluff.


Situácia

Najmä pri žeriavoch v intralogistike musí obsluha a riadiaci systém vždy spoľahlivo poznať absolútnu polohu žeriavu. Najmä keď sa na jednej dráhe pohybujú dva alebo viac žeriavov.
Ak je stupeň znečistenia v hale vysoký alebo sa žeriavy prevádzkujú vonku, optické systémy dosahujú svoje limity.

Výzva

Úlohou bolo nájsť systém, ktorý je absolútne spoľahlivý a dá sa integrovať do existujúcich systémov bez väčších inštalačných a údržbových prác.
Okrem toho musí byť systém schopný priblížiť sa k polohe s opakovateľnou presnosťou v milimetrovom rozsahu, a tak umožniť bezpečné autonómne riadenie.

Riešenie

Spoločnosť Balluff ponúka absolútny systém merania polohy práve pre takéto žeriavy a všade tam, kde sa vyžaduje maximálna presnosť merania polohy a rýchlosti na dlhé vzdialenosti. Pomocou systému LDPS možno určiť polohu na vzdialenosť až 1500 metrov s opakovanou presnosťou +- 0,5 mm.

Systém určovania polohy na veľké vzdialenosti funguje bez opotrebovania a údržby a je necitlivý na nárazy, vibrácie a znečistenie.
Vyžaduje len snímač pohybujúci sa so žeriavom a staticky namontované magnety na dráhe pohybu.

Vďaka tejto technológii je teraz spoločnosť Bang schopná riadiť žeriav úplne autonómne. Vďaka presným údajom o polohe v riadiacom systéme možno predchádzať nákladným kolíziám. Do procesu sa teraz dajú bezpečne integrovať aj informácie, ako sú zakázané oblasti alebo predmety.

Ako to funguje?

Na použitie tohto robustného a odolného systému s krytím IP67 sa magnety montujú na pevnú koľajnicu pod pohyblivým žeriavom. Snímač je namontovaný na pohyblivom žeriave a pohybuje sa nad magnetmi. Týmto spôsobom je systém úplne bez opotrebovania a nezávislý od svetla a prachu.

Vzdialenosti medzi pevnými magnetmi a pohyblivým snímačom sú maximálne 15 mm až 56 mm.

Zvláštnosťou tohto systému je, že na dosiahnutie dokonalého výsledku nemusíte magnety montovať veľmi presne. Poloha magnetov sa automaticky kalibruje v dodávanom funkčnom bloku pre Siemens TiA. Nemusíte ju sami programovať. Získate kompletné riešenie prispôsobené vašim potrebám.

Približne 4 m dlhý systém na meranie polohy pohybujúci sa so žeriavom zisťuje snímače polohy namontované pozdĺž dráhy pohybu podľa vopred definovaného vzoru a na základe toho vypočíta absolútnu polohu žeriavu.
Systém na meranie polohy na veľkú vzdialenosť je ideálnym riešením, keď je nevyhnutné poznať túto polohu aj za nepriaznivých podmienok.


Vaše výhody

  • Systém LDPS vám umožňuje plne automatizovať váš sklad
  • LDPS vám šetrí peniaze vďaka efektívnym metódam
  • LDPS zabráni manuálnym chybám a kolíziám
  • LDPS sa neopotrebováva a ľahko sa inštaluje
  • LDPS je ideálny na modernizáciu vášho stroja


Výrobky

Náš systém určovania polohy na veľkú vzdialenosť je k dispozícii ako "LDPS - do 250 m" a ako "X-LDPS - do 1 500 m".
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať