Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Riešenie s podporou umelej inteligencie pre uvoľňovanie farmaceutických produktov

Automatické uvoľňovanie linky vo farmaceutickej výrobe

Riešenie s podporou umelej inteligencie pre uvoľňovanie farmaceutických produktov

Priemysel:Farmaceutické výrobkyZákazník:Demonštrátor technológie

Spoločnosti Balluff, Synaptics, 42 Technology (42T) a Arcturus Networks sa ako lídri v oblasti strojového videnia, okrajovej umelej inteligencie a softvéru spojili s cieľom vyvinúť a demonštrovať prístup k automatizovanému uvoľňovaniu liniek vo farmaceutickej výrobe s využitím umelej inteligencie.

Situácia

Kontroly uvoľňovania linky sú vo farmaceutickej výrobe veľmi dôležité, aby sa zabezpečilo, že všetky materiály, výrobky, etikety a záznamy z predchádzajúcej šarže boli úplne odstránené pred začatím ďalšej šarže. Tento proces zahŕňa viacero manuálnych kontrol, ktoré často trvajú až hodinu medzi jednotlivými šaržami, čo výrazne ovplyvňuje efektívnosť výroby, najmä keď priemysel prechádza na personalizované lieky a menšie veľkosti šarží. Odborníci z odvetvia odhadujú až 85 % úsporu času pri automatizovanom uvoľnení linky v porovnaní so súčasnými manuálnymi kontrolami.

Výzva

Štyria partneri spojili svoje technologické znalosti a aplikačné skúsenosti, aby vyvinuli nákladovo efektívnejšiu, flexibilnejšiu a škálovateľnejšiu alternatívu k existujúcim automatizovaným technológiám poháňaným umelou inteligenciou. Väčšina špecializovaných systémov na automatizáciu procesov uvoľňovania liniek je príliš drahá na to, aby sa dala široko používať, a to z dôvodu vysokých nákladov na hardvér, zložitej integrácie a rozsiahlych požiadaviek na školenie na výrobných linkách.

Toto riešenie

Spoločnosť 42T vyvinula a zostrojila technologický demonštrátor, aby ukázala tento nový systém poháňaný umelou inteligenciou v praxi. Nový prístup poháňaný AI kombinuje vysoko výkonný systém získavania obrazu Balluff s modelmi hlbokého učenia spoločnosti Arcturus a procesorom Synaptics AstraTM SL1680 edge AI. Táto nová platforma poháňaná AI eliminuje túto požiadavku tým, že využíva hlboké učenie ako samostatnú metódu na neustále zlepšovanie modelov. Vzniká tak plne automatizovaný proces, v ktorom sa súbory údajov neustále vyvíjajú v reálnom čase.

Ako to funguje?

Zabudovaná inteligencia systému kompenzuje premenné, ako sú tiene a meniace sa svetelné podmienky, zatiaľ čo jeho jedinečná schopnosť samoučenia neustále zlepšuje presnosť a spoľahlivosť počas prevádzky v reálnom čase s cieľom ďalej zvýšiť efektivitu výroby pre výrobcov liekov.

Systém využíva pevné kamery v kľúčových bodoch na monitorovanie a je dostatočne flexibilný na integráciu otočných a sklopných kamier na snímanie rôznych výrobných oblastí v závislosti od aplikácie.


Vaše výhody

Aké sú kľúčové vlastnosti vašej aplikácie?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 256 MB obrazovej pamäte
  • Inteligentná funkcia: brzda šírky pásma
  • Jednoduchá integrácia vďaka komplexnému SDK

Produkty

Demonštrátor využíva kameru BVS CA-SF2 USB3 Vision, ktorá ponúka vysoké rozlíšenie a rýchlosť snímania, ako aj inteligentné funkcie založené na kamere, ktoré výrazne znižujú zaťaženie hostiteľského systému.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať