Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Verzia 4.0
·
Naposledy upravené dňa 2025-11-17

Can unused cams of the BTL PA0400 bracket be removed?

Obsah
Prílohy
Žiadne prílohy

The bracket is the same as for the BTL 6 AT variant.

It does not matter if cams are removed, as they are clamped in a different position.

Disclaimer

Technické informácie poskytnuté bezodplatne v reakcii na Vašu požiadavku vychádzajú zo znalostí, ktorými disponuje spoločnosť BALLUFF, a majú za cieľ čo najlepšie podporiť Vašu technickú otázku alebo aplikáciu a zároveň poukázať na možné riešenia.

Keďže tieto technické informácie sú poskytované bezodplatne, zodpovednosť spoločnosti BALLUFF za materiálne a právne vady je vylúčená, pokiaľ nejde o úmyselné konanie alebo hrubú nedbanlivosť zo strany spoločnosti BALLUFF, prípadne o podvodné konanie. V tejto súvislosti spoločnosť BALLUFF zodpovedá za škodu spôsobenú vadami technických informácií alebo porušením iných zmluvných či mimozmluvných povinností iba v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na prípady podvodu, ujmy na živote, zdraví alebo telesnej integrite, prevzatia záruky, ako aj na zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok. Ďalšia zodpovednosť spoločnosti BALLUFF je vylúčená.

Pred použitím v zariadeniach a strojoch si overte, či sú tu bezodplatne poskytnuté informácie vhodné pre Vašu aplikáciu. Používaním týchto bezodplatne poskytnutých informácií vyjadrujete súhlas s týmito ustanoveniami o zodpovednosti.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať