Verzia 2.0
·
Naposledy upravené dňa 2024-09-30

What is the conversion from AWG to mm²?

Obsah
Prílohy
Žiadne prílohy

AWG stands for American Wire Gauge and is directly linked to the diameter of a cable. You can use this diameter to calculate the cross-section of the cable. Basically, you convert AWG to mm². Here you will find a simple conversion table with frequently used cross-sections:

AWG mm²
30 0.05
28 0.08
26 0.14
24 0.25
22 0.34
21 0.38
20 0.5
18 0.75
17 1
16 1.5
14 2.5
12 4
10 6
8 10
6 16
4 25
2 35
1 50
1/0 55
2/0 70
3/0 95
4/0 120
300MCM 150
350MCM 185
500MCM 240
600MCM 300
750MCM 400
1000MCM 500
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať