Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Verzia 1.0
·
Naposledy upravené dňa 2026-01-30

How to Select the Right Torque Wrench for Connectors and Cables?

Obsah
Prílohy
Žiadne prílohy

To ensure reliable assembly of cables, connectors, and sensors or I/O modules, achieving optimal protection ratings (IP67, IP68), Balluff offers torque wrenches suitable for connector products.

 

Most Balluff cables and connectors feature hex nuts specifically designed for use with torque wrenches.

 

Select the appropriate torque wrench based on the size of the wrench jaws.

 

 

Balluff offers the following torque wrenches suitable for various cables and connectors.

BAM00ZL BAM TO-CC-001-M3-0.4/8.0 0.4 Nm, SW9 M8 cables, M8 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors)
BAM03TR* BAM TO-CC-001-M4-0.6/13.0/14.0 0.6 Nm, SW13, SW14 SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors)
SW14: M12 L code cables (stainless steel nuts), micro connectors, e.g., BCC0PFZ
BAM033L* BAM TO-CC-001-M4-0.6/12.0/18.0 0.6 Nm, SW13, SW18 SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connector (Insulation Displacement Connector)
SW18: M12 field-connectable connector, e.g., BCC06F7
BAM00ZN BAM TO-CC-001-A3-1.5/24.0 1.5 Nm, SW24 7/8" cable, 7/8" connector

* BAM03TR and BAM033L tool kits include two fork sizes.

 

 

 

Disclaimer

Technické informácie poskytnuté bezodplatne v reakcii na Vašu požiadavku vychádzajú zo znalostí, ktorými disponuje spoločnosť BALLUFF, a majú za cieľ čo najlepšie podporiť Vašu technickú otázku alebo aplikáciu a zároveň poukázať na možné riešenia.

Keďže tieto technické informácie sú poskytované bezodplatne, zodpovednosť spoločnosti BALLUFF za materiálne a právne vady je vylúčená, pokiaľ nejde o úmyselné konanie alebo hrubú nedbanlivosť zo strany spoločnosti BALLUFF, prípadne o podvodné konanie. V tejto súvislosti spoločnosť BALLUFF zodpovedá za škodu spôsobenú vadami technických informácií alebo porušením iných zmluvných či mimozmluvných povinností iba v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na prípady podvodu, ujmy na živote, zdraví alebo telesnej integrite, prevzatia záruky, ako aj na zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok. Ďalšia zodpovednosť spoločnosti BALLUFF je vylúčená.

Pred použitím v zariadeniach a strojoch si overte, či sú tu bezodplatne poskytnuté informácie vhodné pre Vašu aplikáciu. Používaním týchto bezodplatne poskytnutých informácií vyjadrujete súhlas s týmito ustanoveniami o zodpovednosti.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať