Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Sada IO-Link Starter Kit

Úvod do sveta IO-Link

Začnite s nami svoju cestu k inteligentnej automatizácii s IO-Link-Starter-Kit (BAV003H) – kompletnou sadou pre rýchlu a jednoduchú integráciu snímačov a akčných členov. Predkonfigurované komponenty, intuitívny softvér a konektivita „plug-and-play“ vám pomôžu rýchlo otestovať, implementovať a rozšíriť technológiu IO-Link v reálnych aplikáciách. Skráťte čas uvedenia do prevádzky, získajte cenné informácie o vašich strojoch a zabezpečte budúcnosť vašej automatizácie s minimálnym úsilím.

Kľúčové vlastnosti produktu

  • Výhody portfólia Balluff
    Balluff má v ponuke najrozsiahlejšie portfólio IO-Link produktov, vrátane zariadení IO-Link Master, rozbočovačov, senzorov, káblov, priemyselnej dátovej techniky, IO-Link Wireless a Safety zariadení IO-Link

  • Informácie o strojoch už od prvého dňa
    Zákazníci majú prístup k hodnotám procesov, parametrickým údajom a diagnostickým informáciám z pripojených zariadení IO-Link, čo umožňuje lepšie monitorovanie a odstraňovanie chýb.

  • Podpora pri príprave na inteligentnú továreň budúcnosti
    IO-Link pomáha získavať údaje zo senzorov, čím vytvára základ pre Condition Monitoring, prediktívnu údržbu a optimalizáciu procesov.

  • Nižšia náročnosť uvedenia do prevádzky
    IO-Link umožňuje centralizované nastavovanie parametrov a jednoduchšiu výmenu zariadení, čím sa skracuje čas uvedenia do prevádzky a zjednodušuje údržba.
    IO-Link Master sú inteligentné rozhrania na pripojenie senzorov a akčných členov k riadiacej jednotke a podporujú webové rozhranie pre jednoduchšiu konfiguráciu a správu.

Náš Starter Kit – vaša jedinečná príležitosť

Súčasťou Starter Kit sady je všetko, čo potrebujete na začiatok:

Starter kit IO-Link v praxi – príklad topológie

Návod na použitie

Krok za krokom pre začiatočníkov

Inštalácia a uvedenie do prevádzky IO-Link Starter Kit je rýchla a jednoduchá. Všetky potrebné informácie sú už súčasťou sady. Podrobné pokyny k inštalácii, konfigurácii a obsluhe nájdete v nižšie uvedenom návode na obsluhu.

BAV003H

sada IO-Link Starter Kit

BAV003H

sada IO-Link Starter Kit

Princíp fungovania
Active splitter
Pripojenie
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Materiál puzdra
Plastic
Stainless steel, Inserts
Okolitá teplota
-40...70 °C
Viac informácií o produkte

Downloads

  • IO-Link Starter Kit
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať