Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

07.03.2023

3D stereokamera s vysokým rozlíšením

Pre náročné 3D aplikácie

3D stereokamera s vysokým rozlíšením

Nová 3D kamera BVS 3D-RV1 sa vyznačuje nenáročnou implementáciou, vysokou flexibilitou použitia a odolným puzdrom. S 12 MPixelovým snímačmi dosahuje presnosť potrebnú najmä pri manipulácii s malými a zložitými dielmi vo väčšom zornom poli.

Kamera je vhodná aj pre náročné úlohy pick and place v priemyselnej automatizácii a logistike. Integrovaný projektor uľahčuje snímanie zložitých dielov alebo scén s nevýraznou vizuálnou štruktúrou. Dodávaná softvérová knižnica je kompatibilná so štandardmi GigE Vision a GenICam, a umožňuje flexibilnú integráciu k vlastným aplikáciám a 3D softvéru tretích strán.

Spoľahlivá detekcia malých dielov v automatizácii a logistike

Stereokamera BVS 3D-RV1 je vybavená modernými 12 MPixelovými snímačmi CMOS s globálnou uzávierkou, ktoré sú vhodné na detekciu a manipuláciu s malými dielmi, a to aj vo veľkých oblastiach detekcie s odporúčanou pracovnou vzdialenosťou až 4 m. Stereokameru možno použiť na detekciu a manipuláciu s malými dielmi v automatizácii a logistike. Podrobné pixel mapy, ako aj hĺbka obrazu a korekcia chýb poskytujú základ pre komplexné úlohy automatizácie. Obrazové údaje na výpočet hĺbky obrazu sa prenášajú cez 2 paralelné GigE rozhrania, čím sa dosahuje opakovacia frekvencia až 9 Hz v závislosti od rozlíšenia a výpočtového výkonu externej GPU. Kamera pracuje podľa štandardu GigE Vision a ponúka softvérové rozhranie kompatibilné s GenICam. To poskytuje používateľovi vysoký stupeň flexibility, keď môže vytvárať vlastné aplikácie s pomocou knižnice SGM Producer, ale aj s pomocou kompatibilného softvéru od dodávateľov tretích strán, ako je Halcon alebo OpenCV.

Kamera s odolnou konštrukciou s krytím IP54 a pasívnym chladením je optimalizovaná pre podmienky priemyselného prostredia. V prípade, že snímané objekty alebo pracovné prostredie majú malú alebo žiadnu textúru, integrovaný projektor zabezpečuje lepšiu viditeľnosť objektov a zlepšenie stereoskopického výkonu. Nastaviteľné objektívy na kamerách a integrovaný projektor vedú k optimálnym výsledkom bez ohľadu na to, v akom pracovnom priestore sa kamera používa.

Rozsiahly sortiment príslušenstva zabezpečuje rýchlu a flexibilnú adaptáciu na rôzne pracovné podmienky.

Špeciálne funkcie

  • Vysoká flexibilita vďaka rozhraniu GigE Vision
  • Výkon aj v náročných podmienkach vďaka ochrane IP54
  • Umožňuje presné spracovanie 3D obrazu vďaka 12 MPix rozlíšeniu 3D údajov a 2D obrazov
  • Optimálne prispôsobenie pracovnému priestoru vďaka nastaviteľným objektívom na kamerách a projektore

Podrobnosti o produkte

BVS0199

3D stereokamera

BVS0199

3D stereokamera

Aplikácia
for 3D data acquisition
Bin Picking
Object detection
Gripping point calculation
Rozlíšenie obrazu
12 MP (4112 x 3008 Pixel)
Typ snímača Vision
CMOS 1.1" monochrome global shutter
Ohnisková vzdialenosť
16 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Painted
Rozmer
262 x 82 x 204 mm
Rozhranie
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Pripojenie 1
M12x1-Male, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Prevádzkové napätie Ub
22...26 VDC
Okolitá teplota
0...45 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP54
Viac informácií o produkte

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať