14.09.2025
BIS VU-330 - čítačka v puzdre M30 UHF pre aplikácie s obmedzeným priestorom
Kompaktné puzdro, rýchly prenos dát.
S čítačkou BIS VU-330 rozširuje Balluff svoju RFID ponuku o kompaktnú čítačku UHF v puzdre s vonkajším závitom M30, ktorú možno kombinovať s osvedčeným RFID procesorom BIS V-61xx. Čítačka ponúka výkonné riešenie na presnú identifikáciu na krátku vzdialenosť a bola špeciálne vyvinutá pre aplikácie s obmedzeným priestorom a vysokou rýchlosťou prenosu dát.
Vďaka dosahu čítania tagu až do 300 mm a schopnosti rozpoznať až desať tagov súčasne je čítačka BIS VU-330 určená najmä pre dynamické procesy v automobilovom priemysle, pri spracovaní kovov a automatizácii výroby. Kompaktné puzdro umožňuje jednoduchú integráciu priamo do stroja alebo dopravníka a to aj v oblastiach, kde boli riešenia UHF doteraz rozmerovo priveľké.
Hlavnou prednosťou je nízka náchylnosť na rušenie v UHF pásme, minimalizuje odrazy a rušenie signálu. Funkcia automatického nastavenia tiež výrazne zjednodušuje uvedenie do prevádzky a zabezpečuje rýchlu integráciu do existujúcich systémov.
Vďaka medzinárodným certifikáciám pre Európu, USA, Kanadu a Čínu je BIS VU-330 pripravený na celosvetové použitie - ideálna voľba pre globálne pôsobiacich výrobcov strojov a zariadení.
Prečo si vybrať BIS VU-330?
Všestranné použitie v rôznych odvetviach
Od automobilového priemyslu a spracovania kovov až po intralogistiku a balenie - BIS VU-330 bol vyvinutý pre náročné prostredie. Hodí sa na sledovanie pohybu materiálov v strojoch, na integráciu do automatizovaných riadených vozidiel alebo na digitalizáciu na čítacích miestach - táto čítačka vždy poskytuje optimálne výsledky.
Produkty
BIS01J8: pre USA a Kanadu
BIS01J9: pre Čínu
Čítačka UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 865…868 MHz
- Rozhlasová licencia
-
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
India (WPC) - Rozmer
- Ø 30 x 98 mm
- Typ antény
- Planar
- Polarizácia
- circular
- Nastaviteľný výstupný výkon
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Rozhranie
- RS485 (iba pri pripojení BIS V)
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
Ecolab
cULus
WEEE
ETA
Čítačka UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 902…928 MHz
- Rozhlasová licencia
-
USA (FCC)
Canada (ISED) - Rozmer
- Ø 30 x 98 mm
- Typ antény
- Planar
- Polarizácia
- circular
- Nastaviteľný výstupný výkon
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Rozhranie
- RS485 (iba pri pripojení BIS V)
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Schválenie/zhoda
-
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus

Čítačku BIS VU-330 možno bez problémov integrovať s BIS V procesorom, ponúka štandardné riešenie pre UHF aplikácie s krátkym dosahom. Zákazníci ocenia výkonnú RFID komunikáciu, známe rozhrania, jednoduchú integráciu a štandardizovanú systémovú architektúru.
Selina Zettl, Product Manager RFID
RFID procesor BIS V podporuje vysoký výkon
Ak si vaša aplikácia vyžaduje vysokú rýchlosť prenosu údajov, rýchlu komunikáciu a spracovanie viacerých tagov, RFID procesor BIS V je optimálnou voľbou. Podporuje všetky dostupné Balluff RFID frekvencie, ponúka rôzne rozhrania (napr. Profinet, Ethernet/IP, TCP/IP) a je optimalizovaný pre RFID aplikácie s vysokým objemom dát v dynamických priemyselných prostrediach.