13.10.2026
Certifikovaná kybernetická bezpečnosť: Balluff podniká ďalší krok smerom k CRA
Certifikáciou podľa ISO/IEC 27001 a prvými produktmi „CRA-ready“ pomáha Balluff zákazníkom efektívne plniť budúce požiadavky na kybernetickú bezpečnosť.
Neuhausen auf den Fildern – Spoločnosť Balluff úspešne certifikovala svoj systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2022. Táto medzinárodne uznávaná norma potvrdzuje, že spoločnosť systematicky identifikuje, posudzuje a rieši riziká informačnej bezpečnosti. Zákazníci a partneri profitujú z overených procesov na ochranu relevantných informácií a údajov – najmä pri vývoji, poskytovaní a podpore prepojených automatizačných riešení.
Overené procesy, neustále zlepšovanie
Certifikovaný rozsah zahŕňa procesy spracovania informácií spoločnosti Balluff GmbH v lokalite Neuhausen auf den Fildern – od centrálnych predajných funkcií vrátane internetového obchodu cez vývoj produktov, výrobné technológie, logistiku a obstarávanie až po IT, ľudské zdroje, financie a administratívu. Systém manažérstva informačnej bezpečnosti tak pokrýva kľúčové rozhrania v rámci spolupráce so zákazníkmi a partnermi. Pravidelné audity preverujú účinnosť opatrení a podporujú ich prispôsobovanie novým rizikám.
Bezpečné zaobchádzanie s informáciami je základným predpokladom spoľahlivej spolupráce s našimi zákazníkmi a partnermi. Certifikáciou preukazujeme, že informačnú bezpečnosť v spoločnosti Balluff riadime záväzným spôsobom a neustále ju zdokonaľujeme.
Frank Nonnenmann, Konateľ pre dodávateľský reťazec a digitalizáciu v spoločnosti Balluff
Informačná bezpečnosť ako základ produktov „CRA-ready“
Certifikácia zároveň podporuje prípravu na európsky akt o kybernetickej odolnosti (CRA), ktorý stanovuje záväzné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť produktov s digitálnymi prvkami. Balluff zohľadňuje kybernetickú bezpečnosť počas celého životného cyklu produktu: prostredníctvom Secure Product Development Lifecycle podľa IEC 62443-4-1, plánovaných bezpečnostných aktualizácií cez Balluff Update Plattform, prakticky orientovanej dokumentácie na bezpečnú integráciu, ako aj tímu Product Security Incident Response Team (PSIRT), ktorý slúži ako centrálne kontaktné miesto na hlásenie zraniteľností.
Pre výrobcov strojov a zariadení to vytvára dôležité predpoklady na efektívnejšie spracovanie posúdení rizík, auditov dodávateľov a neskorších dokladov o súlade. Keďže úplný súlad s CRA sa vyžaduje až od 11. decembra 2027, Balluff zámerne používa označenie „CRA-ready“ namiesto formálnej zhody s CRA. Balluff už dnes ponúka prvé produkty „CRA-ready“, medzi ktoré patria sieťové moduly, vidlicové optické závory a signalizačné svetlá; ďalšie skupiny produktov budú nasledovať.
O spoločnosti Balluff
Spoločnosť Balluff, založená v roku 1921 v Neuhausene a. d. F., predstavuje so svojimi 3 700 zamestnancami po celom svete inovatívne technológie, kvalitu a medziodvetvové skúsenosti v oblasti priemyselnej automatizácie. Tento rodinný podnik štvrtej generácie ako popredný špecialista na senzory a automatizáciu ponúka komplexné portfólio vysokokvalitných senzorových, identifikačných, sieťových a softvérových riešení.
V roku 2025 dosiahla skupina Balluff obrat približne 501 mil. eur. Okrem centrálneho sídla spoločnosti v Neuhausene a. d. F. má Balluff predajné, výrobné a vývojové pracoviská po celom svete a pôsobí prostredníctvom 38 dcérskych spoločností a ďalších zastúpení v 68 krajinách. Zákazníkom to zaručuje rýchlu globálnu dostupnosť produktov a vysokú kvalitu poradenstva a služieb priamo na mieste.
Downloads
-
Certificate ISO 27001 Germany