Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

27.10.2017

Galv.odd.rozb. snímačov/akčných členov

Komplexný modul so vstupmi/výstupmi a spoľahlivo vypínateľným segmentom akčného prvku

Rozbočovač IO-Link so vstupmi/výstupmi typu BNI IOL-355

Komplexné riešenie vám ponúka možnosť napojenia nielen snímačov, ale aj akčných členov na modul. Súčasne môžete pomocou samostatne spínateľného bezpečnostného obvodu spoľahlivo vypínať segment akčného prvku. Pretože rozbočovač IO-Link so vstupmi/výstupmi typu BNI IOL-355… je rozdelený na dva galvanicky oddelené segmenty.

Na spoľahlivé odpojenie napájacieho napätia segmentu akčného člena budete potrebovať externé bezpečnostné zariadenie. Následne budete môcť pomocou modulu zaistiť bezpečnostné funkcie do SIL2 podľa EN 62061.

Modul vám umožní ovládanie až ôsmych digitálnych vstupov a výstupov. Pri prerušení spojenia IO-Link sa výstupy prepnú do preddefinovaného stavu. Tieto stavy zostanú zachované až do obnovenia spojenia IO-Link.

Špeciálne funkcie

  • Napojenie vstupných a výstupných signálov na module
  • Spoľahlivo odpájateľné výstupné signály vďaka galvanickému oddeleniu
  • Jednoduché diagnostické možnosti pomocou IO-Link a stavových LED diód
  • Pre náročné prostredia: Robustné kovové teleso IP67

Balluff BNI00CL

Downloads

  • Galvanically Isolated Sensor/Actuator Hub BNI IOL-355 – all-in-one I/O module with safely interruptible actuator segment

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať