Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

24.07.2024

RFID procesor s IIoT konektivitou

Integrujte svoje stroje a systémy do IIoT pomocou MQTT a REST API

Hodnotiace jednotky RFID s odbornými znalosťami IIoT

Vo výrobnej prevádzke budúcnosti je efektívne a transparentné prepojenie vašich strojov a systémov do IT sveta nevyhnutné. Naše BIS V IIoT procesory umožňujú bezproblémovú integráciu RFID do prostredia Industrial Internet of Thing (IIoT). Využite možnosť zníženia nákladov a podporu výroby vďaka optimalizovaným procesom a zvýšenej transparentnosti v prevádzke. Využite možnosti, ktoré ponúka digitalizácia, a prispôsobte svoju výrobu budúcnosti!

Inteligentná integrácia zariadení a zber údajov

Údaje z výroby sa posielajú do riadiacich IT systémov na ďalšie spracovanie prostredníctvom komunikačných rozhraní MQTT a REST API, ktoré sú štandardizované a intenzívne používané v internetovom ekosystéme. Zozbierané údaje sa vyhodnocujú v systémoch MES alebo ERP, ktoré poskytujú spätnú väzbu pre výrobu.

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL | 5. BIS015Z

Čítacie/zapisovacie hlavy (pre frekvenčné pásma LF, HF, UHF) podľa vášho výberu možno pripojiť k 4 portom RFID zariadenia BIS V IIoT bez ohľadu na ich pracovnú frekvenciu - pre maximálnu flexibilitu vašej aplikácie. K dodatočnému IO-Link portu možno pripojiť ďalšie IO-Link zariadenia.

BIS V IIoT a pripojené komponenty možno rýchlo a intuitívne konfigurovať prostredníctvom grafického používateľského rozhrania v prehliadači a rozhrania REST API. Pomocou novej funkcie "Formátované čítanie" môžete tiež previesť binárne údaje z dátového nosiča do požadovaného formátu. To umožní dosiahnuť bezproblémovú integráciu do MES alebo ERP systému. Vďaka individuálnej konfigurácii dátových štruktúr, obsahu a výstupných formátov sú totiž ďalšie konverzné programy alebo manuálne formátovanie zbytočné.

Ďalšie podporné nástroje pre UHF pásmo, ako napríklad Loop Filter na predbežné spracovanie a filtrovanie údajov alebo PowerScan, pomôžu pri inštalácii a prevádzke UHF aplikácií.

Procesory s kompaktným napájaním cez M12 konektor s L kódovaním sú štandardizované v súlade s normou IEC 61076-2-111 a predstavujú pre vaše aplikácie RFID riešenie orientované na budúcnosť. Ponúkame aj procesory s napájaním cez 7/8" konektor.

Všestranné

Využívajte technológiu RFID vo všetkých frekvenčných pásmach (LF, HF, UHF) len s jednou vyhodnocovacou jednotkou - procesorom

Štandardizované

Vďaka štandardizovaným komunikačným rozhraniam je integrácia jednoduchá.

Pripravené pre IIoT

Vďaka IT protokolom, ako sú MQTT a REST API, ste pripravení na budúcnosť

Jednoduché

Intuitívne webové užívateľské rozhranie a ďalšie nástroje pre UHF aplikácie zabezpečujú jednoduchú konfiguráciu a inštaláciu

Špeciálne funkcie

  • Jedno zariadenie pre všetky RFID frekvencie (LF, HF, UHF)
  • Jednoduchá IT integrácia vďaka MQTT a REST API
  • Rýchla parametrizácia prostredníctvom webového rozhrania
  • Prispôsobený formátovaný výstup údajov
  • Nástroje UHF na zjednodušenie uvedenia do prevádzky
  • Možnosť voľby pripojenia napájania medzi konektormi M12 Power a 7/8"

Poznáte náš RFID konfigurátor?

RFID riešenie na mieru už po niekoľkých kliknutiach: Nájdite vhodné produkty pre svoju aplikáciu pomocou RFID konfigurátora.

Vyskúšajte ho teraz

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať