Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

31.10.2018

IO-Link konv. pre analóg. vstup. a výstup. signály

Zmena analógových signálov na signály IO-Link s úsporou nákladov

Zmena analógových signálov na signály IO-Link

Vo väčšine zariadení a strojov tvoria analógové signály približne desať percent existujúceho zdroja údajov. Pripojenie a integrovanie analógových vstupných/výstupných signálov spôsobujú však vysoké náklady. Vaša inštalácia tak vyžaduje tienené vedenia a reguláciu drahých vstupných skupín s viacerými kanálmi.

S IO-Link konvertormi Balluff sa to zmení šmahom ruky. Pre zariadenia s obmedzeným výskytom analógových hodnôt otvárajú citeľný potenciál pre úsporu nákladov. Namiesto drahých tienených káblov môžete používať jednoduché netienené 3-žilové vedenia. Pritom vám neutralita signálov hlavných skupín IO-Link v kombinácii s IO-Link konvertormi poskytuje maximálnu variantnosť signálov.

Prostredníctvom našich IO-Link konvertorov môžete tak využívať rôzne vstupné/výstupné prúdové a napäťové signály v jednom konštrukčnom celku.

Špeciálne funkcie

  • zmena analógových vstupných/výstupných signálov na IO-Link
  • možnosť konfigurácie napäťových/prúdových signálov, Pt-snímača alebo termoelektrického článku
  • k dispozícii sú rôzne prúdové/napäťové rozhrania (0 - 10 V, 5 - 10 V, -10 - +10 V, 0 - 5 V, -5 - +5 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
  • nastaviteľné rozlíšenie (10 - 16 Bit)
  • vysoký druh krytia pre náročné okolité podmienky

IO-Link konvertory pre analógové vstupné a výstupné signály

Súvisiace témy

Downloads

  • IO-Link Converter for Analog In- and Output Signals

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať